ZHCUAB7A May 2022 – August 2022
TCAN1463EVM 可轻松连接至 CAN 收发器器件的所有必需引脚,而且还具有灵活配置器件引脚和 CAN 总线所需的跳线。对所有需进行评估探测的主要点都提供了测试点(环路),例如 GND、VCC、TXD、RXD、CANH、CANL、EN、nFAULT 和 WAKE。此 EVM 支持针对 CAN 总线配置的很多选项。它预先配备了两个由跳线连接到总线上的 120Ω 电阻器:单个电阻器与 EVM 一起用作一个端接线路末端(CAN 定义为用于 120Ω 阻抗双绞线),或者两个电阻器并联用于电气测量,此并联的电阻器代表收发器在一个正确端接的网络中检测到的 60Ω 负载(也就是说,120Ω 端接电阻器位于此线缆的两端)。如果应用需要分裂 终端、用于保护的 TVS 二极管或共模 (CM) 扼流圈,此 EVM 具有支持客户安装所需元件的封装结构。
该 EVM 还能够通过 JMP6 和 JMP7 将 CIA 601-4 中定义的 SIC 网络连接到 CAN 总线。如果将 SIC 网络连接到 CANH 和 CANL,则可以通过向信号添加更多反射和振铃来模拟噪声很大的 CAN 总线。这可用于在噪声很大的环境中测试收发器的可靠性。
图 1-1 显示了 EVM 板图像。
图 1-1 支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块 (EVM)