ZHCUAB7A May   2022  – August 2022 TCAN1463-Q1

 

  1.   支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
    2. 1.2 应用
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1 跳线说明
      2. 2.1.2 电源输入 VSUP、VCC 和 VIO
      3. 2.1.3 TXD 输入
      4. 2.1.4 RXD 输出
      5. 2.1.5 nSTB 和 EN 模式控制
      6. 2.1.6 抑制 (INH) 高电压输出
      7. 2.1.7 CANH 和 CANL 总线引脚
        1. 2.1.7.1 SIC 网络配置
      8. 2.1.8 WAKE 输入
      9. 2.1.9 nFAULT 输出
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护功能
    3. 2.3 客户可安装的 I/O 配置可用于电流限制、上拉/下拉和噪声滤波
  5. 3EVM 设置和基本用途
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 TCAN1463-Q1 EVM 设置
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 TCAN1463-Q1 EVM 原理图
    2. 4.2 TCAN1463-Q1 物料清单
  7. 5修订历史记录

电源输入 VSUP、VCC 和 VIO

TCAN1463-Q1 由 EVM 通过 VSUP、VCC 和 VIO 电源引脚供电。每个电源引脚都必须连接到适当的电源电压。VSUP 可通过反向阻断二极管直接连接到汽车电池电压,并支持 4.5V 至 45V 的电压。香蕉插孔 P3 用于将此电压连接到 EVM,可使用 TP15 来监控此电压。VCC 是电源电压,支持 4.5V 至 5.5V 的电压。香蕉插孔 P1 用于将此电压连接到 EVM,可通过 TP13 监控此电压。VIO 是 I/O 电源电压,支持 1.7V 至 5.5V 的电压。香蕉插孔 P2 用于将此电压连接到 EVM,可通过 TP14 监控此电压。