ZHCUAB7A May   2022  – August 2022

 

  1.   支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
    2. 1.2 应用
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1 跳线说明
      2. 2.1.2 电源输入 VSUP、VCC 和 VIO
      3. 2.1.3 TXD 输入
      4. 2.1.4 RXD 输出
      5. 2.1.5 nSTB 和 EN 模式控制
      6. 2.1.6 抑制 (INH) 高电压输出
      7. 2.1.7 CANH 和 CANL 总线引脚
        1. 2.1.7.1 SIC 网络配置
      8. 2.1.8 WAKE 输入
      9. 2.1.9 nFAULT 输出
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护功能
    3. 2.3 客户可安装的 I/O 配置可用于电流限制、上拉/下拉和噪声滤波
  5. 3EVM 设置和基本用途
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 TCAN1463-Q1 EVM 设置
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 TCAN1463-Q1 EVM 原理图
    2. 4.2 TCAN1463-Q1 物料清单
  7. 5修订历史记录

引言

德州仪器 (TI) 提供符合 ISO11898-2 CAN 标准且品类丰富的高速 (HS) CAN、CAN FD 和 CAN SIC 收发器产品系列。这些产品包括仅 5V VCC、仅 3.3V VCC、具有 I/O 电平转换的 5V VCC 和电隔离 CAN 收发器。这类 CAN 收发器系列中的产品将不同的功能组合在一起,例如支持和不支持唤醒的低功耗待机模式、静音模式、睡眠模式、回环和诊断模式。

TI TCAN1463-Q1 EVM 可帮助设计人员根据 CIA 601-4 评估 TCAN1463-Q1、TCAN1043A-Q1 和 TCAN1043-Q1 CAN 收发器在常规网络和 SiC 网络中的操作和性能。该 EVM 支持使用 VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE 和 nFAULT 引脚执行系统级评估。它还提供总线终端、总线滤波以及保护概念。可使用 TCAN 评估模块评估 TI 8 引脚 CAN 和 CAN FD 收发器系列。