ZHCUAB7A May   2022  – August 2022 TCAN1463-Q1

 

  1.   支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
    2. 1.2 应用
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1 跳线说明
      2. 2.1.2 电源输入 VSUP、VCC 和 VIO
      3. 2.1.3 TXD 输入
      4. 2.1.4 RXD 输出
      5. 2.1.5 nSTB 和 EN 模式控制
      6. 2.1.6 抑制 (INH) 高电压输出
      7. 2.1.7 CANH 和 CANL 总线引脚
        1. 2.1.7.1 SIC 网络配置
      8. 2.1.8 WAKE 输入
      9. 2.1.9 nFAULT 输出
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护功能
    3. 2.3 客户可安装的 I/O 配置可用于电流限制、上拉/下拉和噪声滤波
  5. 3EVM 设置和基本用途
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 TCAN1463-Q1 EVM 设置
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 TCAN1463-Q1 EVM 原理图
    2. 4.2 TCAN1463-Q1 物料清单
  7. 5修订历史记录

支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块

本用户指南详细介绍了具有灵活数据速率 (FD) 的 TCAN1463-Q1 控制器局域网 (CAN) 在具有信号改善功能 (SIC) 且采用 SOIC 封装的网络收发器评估模块 (EVM) 中的运行情况。采用 SOIC 封装的 TCAN1463-Q1 EVM 只需将安装的 TCAN1463-Q1 收发器替换为另一个型号,即可支持 TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1 和 TCAN1043-Q1。本用户指南介绍了用于基本 CAN FD 和 CAN 评估(包含和不包含 SIC 网络)的 EVM 配置、各种负载和终端设置。