ZHCUAB7A May 2022 – August 2022
nFAULT 端子用于指示多个故障条件,并可通过 J2 位置 10 和 TP11 使用。表 2-3 显示了实现的器件状态指示标志,这些标志使系统可以确定状态并对器件和系统进行诊断。除了故障外,nFAULT 端子还用于指示 VSUP 电池电源端子上的唤醒请求和冷 上电序列,以便系统可以执行任何必要的诊断或冷启动序列。故障会多路复用(“或”运算)到 nFAULT 输出。当 nFAULT 驱动为低电平时,电路板上的 D2 LED 将亮起。
| 事件 | 标志名称 | 原因 | 指示灯 | 标志清除 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上电 | PWRON | 为 VSUP 加电并在 VSUP 低于 UVVSUP 后为其任何返回加电 | 从待机模式、进入睡眠模式或睡眠模式进入静音模式时,nFAULT = L | 转换到正常模式后 | |
| 唤醒请求 | WAKERQ | CAN 总线上的唤醒事件、WAKE 引脚上的状态转换或初始上电 | 从待机模式、进入睡眠模式和睡眠模式唤醒后,nFAULT = RXD = L | 转换到正常模式后,或者在 UVVCC 或 UVVIO 事件后 | 唤醒请求只能设置为从待机、进入睡眠或睡眠模式唤醒。重置 UVVCC 或 UVVIO 的计时器 |
| 唤醒源识别 | WAKESR | CAN 总线上的唤醒事件、WAKE 引脚上的状态转换、初始上电 | 进入正常模式时可用,nFAULT = L 表示从 WAKE 端子唤醒,nFAULT = H 表示从 CAN 总线唤醒 | 在正常模式下 TXD 上的四个隐性到显性边沿后、离开正常模式后,或者在发生 UVVCC 或 UVVIO 事件后 | LWU 源标志在初始上电时设置 |
| 欠电压 | UVVCC | 欠压 VCC | 未在外部注明 | VCC 返回,或发生唤醒请求 | |
| UVVIO | 欠压 VIO | 未在外部注明 | VIO 返回,或发生唤醒请求 | ||
| UVVSUP | 欠压 VSUP | 未在外部注明 | VSUP 返回 | VSUP 欠压事件会在 VSUP 返回时触发 PWRON 和 WAKERQ 标志 | |
| CAN 总线故障 | CBF | CANH 或 CANL 短接至 GND、VCC、VSUP | 仅在正常模式下 nFAULT = L | 如果连续四次显性到隐性转换中或在离开正常模式时不存在故障 | 故障必须在连续四次显性到隐性转换中持续存在 |
| 局部故障 | TXDCLP(仅限 TCAN1043A-Q1) | 进入 CAN 工作模式时,TXD 为低电平 | 从正常模式进入静音模式时,nFAULT = L | RXD = L 且 TXD = H,或者在 TXD = H 时转换至正常、待机、进入睡眠或睡眠模式 | CAN 驱动器保持禁用状态,直到 TXDCLP 清除为止。在 TXDCLP 故障期间,CAN 接收器会保持有效状态。 |
| TXDDTO | TXD 显性超时,t ≥ tTXD_DTO 时的显性(低电平)信号 | CAN 驱动器保持禁用状态,直到 TXDDTO 清除为止 | |||
| TXDRXD | 对于 t ≥ tTXD_DTO,TXD 和 RXD 引脚短接在一起 | CAN 驱动器保持禁用状态,直到 TXDRXD 清除为止 | |||
| CANDOM | 当收到显性总线信号且 t ≥ tBUS_DOM 时,CAN 总线显性故障 | RXD = H,或者在转换到正常、待机、进入睡眠或睡眠模式时 | 驱动器保持启用 | ||
| TSD | 热关断,结温 ≥ TTSD | TJ 降至 TTSD 以下且 RXD = L 和 TXD = H,或者转换到正常、待机、进入睡眠或睡眠模式时 | CAN 驱动器保持禁用状态,直到 TSD 清除为止 |