ZHCUAB7A May 2022 – August 2022
抑制输出端子用于控制系统电源管理器件,从而在睡眠模式下实现极低的系统电流消耗。可使用此端子来启用和禁用本地电源。该引脚具有两种状态:驱动为高电平和高阻抗(高阻态)。
当为高电平(导通)时,该端子将显示 VSUP 减去二极管压降。在高阻抗状态下,输出将悬空。对于正常、静音、进入睡眠和待机模式,INH 引脚将处于高电平。处于睡眠模式时,它将处于低电平。INH 可通过 J3 位置 2 和 TP10 提供。