ZHCUAB7A May   2022  – August 2022

 

  1.   支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
    2. 1.2 应用
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1 跳线说明
      2. 2.1.2 电源输入 VSUP、VCC 和 VIO
      3. 2.1.3 TXD 输入
      4. 2.1.4 RXD 输出
      5. 2.1.5 nSTB 和 EN 模式控制
      6. 2.1.6 抑制 (INH) 高电压输出
      7. 2.1.7 CANH 和 CANL 总线引脚
        1. 2.1.7.1 SIC 网络配置
      8. 2.1.8 WAKE 输入
      9. 2.1.9 nFAULT 输出
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护功能
    3. 2.3 客户可安装的 I/O 配置可用于电流限制、上拉/下拉和噪声滤波
  5. 3EVM 设置和基本用途
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 TCAN1463-Q1 EVM 设置
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 TCAN1463-Q1 EVM 原理图
    2. 4.2 TCAN1463-Q1 物料清单
  7. 5修订历史记录

TCAN1463-Q1 EVM 设置

通过按照表 3-1 中所述在 EVM 上安装分流器,将 TCAN1463-Q1 EVM 配置为正常运行。

表 3-1 基本操作跳线设置
跳线 分流器

JMP2

已安装 - 将 VIO 和 VLED 短接在一起。使用 JMP2 位置 2 来独立驱动 VLED 与 VIO

JMP3 已安装 – 在 CANH 和 CANL 之间使用 120Ω 电阻器
JMP5 已安装 – 在 CANH 和 CANL 之间使用 120Ω 电阻器
JMP8 已安装 - 将 VCC 和 VIO 短接在一起
使用 P2 来独立驱动 VIO 与 VCC

使用香蕉连接器 P1、P2、P3 和 P4 将电源连接到 EVM。如果香蕉电缆不可用,请改为使用测试点 TP1、TP2、TP3、TP13、TP14 和 TP15。

  • 在 100mA 时将 P1 或 TP13 设置为 5V
  • 对于 IO 缓冲器电压,在 100mA 时将 P2 或 TP14 设置为 3.3V 或 5V
  • 在 100mA 时将 P3 或 TP15 设置为 12.5V
  • 将 P4 设置为等于 GND

有关更多详细信息,请参阅图 4-1 中的电源原理图参考。

将 EVM 连接到 CAN 总线以进行网络评估。TXD 和 RXD 可以分别通过 J2 位置 4 和位置 6 跳线连接到 CAN 控制器。如果在不使用 CAN 网络的情况下评估 TCAN1463-Q1,请将函数发生器连接到 J2 位置 4,并具有所需的数据速率。发生器应设置为向高阻抗输入 TXD 提供 0V 至 5V TTL 方波。将具有高阻抗探头或高阻抗输入的示波器连接到 CAN 总线 CANH 和 CANL 线路。在示波器上使用第三个通道来监控 RXD。