ZHCUAB7A May   2022  – August 2022

 

  1.   支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 支持 SIC 网络的 TCAN1463-Q1 评估模块
    2. 1.2 应用
  4. 2测试设置和结果
    1. 2.1 概述和基本操作设置
      1. 2.1.1 跳线说明
      2. 2.1.2 电源输入 VSUP、VCC 和 VIO
      3. 2.1.3 TXD 输入
      4. 2.1.4 RXD 输出
      5. 2.1.5 nSTB 和 EN 模式控制
      6. 2.1.6 抑制 (INH) 高电压输出
      7. 2.1.7 CANH 和 CANL 总线引脚
        1. 2.1.7.1 SIC 网络配置
      8. 2.1.8 WAKE 输入
      9. 2.1.9 nFAULT 输出
    2. 2.2 使用 CAN 总线负载、终端和保护功能
    3. 2.3 客户可安装的 I/O 配置可用于电流限制、上拉/下拉和噪声滤波
  5. 3EVM 设置和基本用途
    1. 3.1 设备
    2. 3.2 TCAN1463-Q1 EVM 设置
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 TCAN1463-Q1 EVM 原理图
    2. 4.2 TCAN1463-Q1 物料清单
  7. 5修订历史记录

nSTB 和 EN 模式控制

该器件具有四种主要工作模式:正常模式、待机模式、静音模式和睡眠模式,以及一种称为“进入睡眠模式”的过渡模式。工作模式通过 nSTB 和 EN 输入端子与电源条件和唤醒事件一起进行选择。表 2-2 列出了器件的各种工作模式和相关的引脚配置。图 2-1 显示了各种器件模式以及相关引脚配置的状态图。请使用 TCAN1463-Q1 带 INH 和 WAKE 引脚的低功耗信号改进 CAN FD 收发器 作为 EVM 的附加参考。

表 2-2 工作模式
VCC 和 VIO VSUP EN nSTB WAKERQ
标志
模式 驱动器 接收器 RXD 总线偏置 INH
好 好 高电平 H X 正常 启用 启用 反映总线状态 VCC/2 打开
好 好 低电平 高电平 X 无噪声 禁用(关闭) 启用 反映总线状态 VCC/2 打开
好 好 高电平 低电平 被清零 进入睡眠模式 禁用(关闭) 低功耗总线监控器(打开) 高电平或高阻态(无 VIO) 弱下拉到 GND 打开
被清零 睡眠模式 禁用(关闭) 低功耗总线监控器(打开) 高电平或高阻态(无 VIO) 弱下拉到 GND 关闭
设置 Standby 禁用(关闭) 低功耗总线监控器(打开) 高电平或高阻态(无 VIO) 弱下拉到 GND 打开
好 好 低电平 L X Standby 禁用(关闭) 低功耗总线监控器(打开) 高电平或高阻态(无 VIO) 弱下拉到 GND 打开
差 好 X X X 睡眠 禁用(关闭) 低功耗总线监控器(打开) 高电平或高阻态(无 VIO) 弱下拉到 GND 关闭(高阻态)
X 差 X X X 是否受保护 禁用(关闭) 禁用(关闭) 高阻抗 高阻抗 关闭(高阻态)
GUID-C51E494C-F283-494B-9FDA-4BA68A8F2013-low.gif图 2-1 TCAN1463-Q1 状态图

EN 信号可通过 J2 位置 8 和 TP8 提供。

nSTB 引脚可通过 J2 位置 2 和 JMP1 提供。JMP1 和 J2 在 nSTB 引脚旁边提供本地 GND 连接以进入待机模式。nSTB 包含一个 4.7kΩ 上拉电阻 R1。