ZHCU950J October 2014 – June 2024 DLPC900
当内部测试图形是所选输入时,内部测试图形选择定义了屏幕上显示的测试图形。这些测试图形在内部生成;因此,所有图像处理都在测试图像上进行。测试图形的分辨率源于连接的 DMD。
| I2C | USB | |
|---|---|---|
| 读取 | 写入 | 0x1203 |
| 0x0A | 0x8A | |
| 字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3:0 | 内部测试图形选择: | d10 | wr |
| 0 = 纯色域 | ||||
| 1 = 水平斜坡 | ||||
| 2 = 垂直斜坡 | ||||
| 3 = 水平线 | ||||
| 4 = 对角线 | ||||
| 5 = 垂直线 | ||||
| 6 = 网格 | ||||
| 7 = 棋盘格 | ||||
| 8 = RGB 斜坡 | ||||
| 9 = 色条 | ||||
| 10 = 无图形 | ||||
| 11 - 15 = 保留 | ||||
| 7:4 | 保留 |