ZHCU950J October 2014 – June 2024 DLPC900
| 位深度 | 任何图形模式下的最短曝光时间 (µs) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DLP5500 | DLP6500 | DLP9000 | DLP670S | DLP500YX | |
| 1 | 94(1) | 105 | 105 | 100 | 62 |
| 2 | 275(1) | 304 | 304 | 343 | 184 |
| 3 | 356(1) | 394 | 380 | 438 | 269 |
| 4 | 444 | 823 | 733 | 768 | 458 |
| 5 | 972 | 1215 | 1215 | 1299 | 682 |
| 6 | 1517 | 1487 | 1487 | 1488 | 807 |
| 7 | 1877 | 1998 | 1998 | 2000 | 1083 |
| 8 | 3753 | 4046 | 4046 | 4046 | 2263 |
| 10 | - | - | - | - | 10363 |
| 12 | 41452 | ||||
| 14 | 165807 | ||||
| 16 | 663225 | ||||
对于更快的 8 位图形速度,可以调制光源以缩短最小位,从而降低图形速度。这种方法会在图形中引入黑暗时间并影响亮度,但它能够实现 8 位图形速度,比没有照明调制的图形速度快四倍。有关照明调制的更多信息,请参阅 DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 (EVM) 用户指南或 DLP® LightCrafter™ 双 DLPC900 评估模块 (EVM) 用户指南。可能的图形速度示例如更快的图形速度示例 所示
| 位深度 | DLP5500 (µs) | DLP6500 (µs) | DLP9000 (µs) | DLP500YX (µs) | DLP670S (µs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 (500Hz) | 1950 | 1944 | 1944 | 1534 | 100 |
| 8 (750Hz) | 1283 | 1444 | 1444 | 343 | |
| 8 @ 1000Hz(1) | 916 | 969 | 944 | 1034 | 944 |
| 16 (4Hz) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 255943 | 不适用 |