ZHCU950J October 2014 – June 2024 DLPC900
命令描述符后跟冒号。批处理文件中的每一行用空格隔开并另存为文本文件。
| 命令描述符 | 说明 |
|---|---|
| SOURCE_SEL | 输入源选择 节 2.3.3.2 |
| PIXEL_FORMAT | 像素格式 节 2.3.3.3 |
| CLK_SEL | 端口和时钟配置 节 2.3.3.1 |
| CHANNEL_SWAP | 通道交换 节 2.3.2.2 |
| POWER_CONTROL | 功耗模式 节 2.3.1.1 |
| FLIP_LONG | 长轴翻转 节 2.3.4.1 |
| FLIP_SHORT | 短轴翻转 节 2.3.4.2 |
| TPG_SEL | 测试图形选择 节 2.3.3.4 |
| PWM_INVERT | LED PWM 反转 节 2.3.7.1.1 |
| LED_ENABLE | LED 使能 节 2.3.7.1 |
| PWM_ENABLE | PWM 使能 节 2.3.9.2 |
| PWM_SETUP | PWM 设置 节 2.3.9.1 |
| GPIO_CONFIG | GPIO 配置 节 2.3.8.1 |
| DE_GAMMA_SET | 伽玛配置和使能命令 伽玛配置 |
| LED_CURRENT | LED 电流 节 2.3.7.2 |
| DISP_CONFIG | 显示配置 节 2.4.1.2 |
| DISP_MODE | 显示模式 节 2.4.1 |
| TRIG_OUT1_CTL | 触发器 1 输出控制 节 2.4.4.1.1 |
| TRIG_OUT2_CTL | 触发器 2 输出控制 节 2.4.4.1.2 |
| RED_LED_ENABLE_DLY | 红色 LED 使能延迟 节 2.4.4.2.1 |
| GREEN_LED_ENABLE_DLY | 绿色 LED 使能延迟 节 2.4.4.2.2 |
| BLUE_LED_ENABLE_DLY | 蓝色 LED 使能延迟 节 2.4.4.2.3 |
| PAT_START_STOP | 图形启动、暂停和停止 节 2.4.4.3.1 |
| TRIG_IN1_CTL | 触发器输入 1 控制 节 2.4.4.1.3 |
| TRIG_IN2_CTL | 触发器输入 2 控制 节 2.4.4.1.4 |
| INVERT_DATA | 反转数据 节 2.4.4.3.2 |
| PAT_CONFIG | 图形 LUT 配置 节 2.4.4.3.3 |
| MBOX_ADDRESS | 图形显示 LUT 重新排序配置 节 2.4.4.3.4 |
| MBOX_DATA | 图形 LUT 定义 节 2.4.4.3.5 |
| SPLASH_LOAD | 图像加载 节 2.3.3.6 |
| GPCLK_CONFIG | 时钟输出配置 节 2.3.8.2 |
| TPG_COLOR | 测试图形颜色 表 2-59 |
| I2C_PASSTHRU | I2C 直通 节 2.4.4.5.2 |
| VIDEO_CONT_SEL | IT6535 功耗模式节 2.3.5 |
| PATMEM_LOAD_INIT_PRIMARY(1) | 初始化主动态 BMP 图形 节 2.4.4.4.1 |
| PATMEM_LOAD_DATA_PRIMARY (1)(2) | 加载主动态 BMP 图形 节 2.4.4.4.2 |
| PATMEM_LOAD_INIT_SECONDARY(1) | 初始化辅助动态 BMP 图形 节 2.4.4.4.1 |
| PATMEM_LOAD_DATA_SECONDARY(1)(2) | 加载辅助动态 BMP 图形 节 2.4.4.4.2 |
| 延迟 | 批处理文件延迟 节 2.3.10.3 |
| I2C_CONFIG | I2C 直通配置 节 2.4.4.5.1 |
| CURTAIN_COLOR | 幕布颜色 节 2.3.1.4 |
| BATCHFILE_EXECUTE | 批处理文件执行 节 2.3.10.2 |
| DMD_BLOCKS | DMD 块加载 节 2.4.1.3 |
| DMD_IDLE | DMD 空闲模式(50/50 占空比)节 2.3.1.2 |
| DSTN_ASIC | 指定在调试模式下要读取或写入的目标 ASIC 目标控制器命令(双控制器系统) |
| MEMORY_RW | 存储器写入命令 存储器读取/写入命令 |
| DEBUG | 调试掩码启用或禁用 调试掩码命令 |