ZHCU950J October 2014 – June 2024 DLPC900
下表展示了批处理文件的一个例子。批处理文件中只允许使用带参数的命令描述符。
| 命令描述符 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| VIDEO_CONT_SEL | 0x01 | 打开 IT6535 的电源以进行 HDMI 输入。 |
| 延迟 | 0xC8 | 延迟 200ms。 |
| CHANNEL_SWAP | 0x04 | 选择输入数据通道交换到 ABC = BAC |
| FLIP_LONG | 0x01 | 在长轴上翻转图像。 |
将批处理文件保存到文本文件时,仅保存如下所示的命令描述符和参数,并在命令描述符后加上冒号,用空格分隔。请参阅AppendixB,获取支持的命令描述符列表。创建批处理文件并将其另存为文本文件后,请参阅 DLPC900 LightCrafter 双控制器或单控制器 EVM 用户指南,了解如何将批处理文件添加到固件。
| VIDEO_CONT_SEL: | 0x01 | ||
| 延迟: | 0xC8 | ||
| CHANNEL_SWAP: | 0x04 | ||
| FLIP_LONG: | 0x01 | ||