ZHCU950J October 2014 – June 2024 DLPC900
硬件状态命令提供有关序列发生器、数字微镜器件 (DMD) 控制器和 DLPC900 初始化的状态信息。
| I2C | USB |
|---|---|
| 读取 | 0x1A0A |
| 0x20 |
| 字节 | 位 | 说明 | RESET | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 内部初始化 | d1 | r |
| 0 = 错误 | ||||
| 1 = 成功 | ||||
| 1 | 0 = 无错误 | d0 | r | |
| 1 = 不兼容的控制器或 DMD 注: 如果加载了错误的系统固件,也会发生此错误。 |
||||
| 2 | DMD 复位控制器错误 | d0 | r | |
| 0 = 没有发生错误 | ||||
| 1 = 多个重叠偏置或复位操作正在访问相同的 DMD 块。 | ||||
| 3 | 强制交换错误 | d0 | r | |
| 0 = 没有发生错误。 | ||||
| 1 = 发生强制交换错误。 | ||||
| 4(1) | 0 = 不存在辅助控制器 | d0(单控制器 DMD) d1(双控制器 DMD) |
r | |
| 1 = 辅助控制器存在并准备就绪 | ||||
| 5 | 保留 | d0 | r | |
| 6 | 序列发生器终止状态标志 | d0 | r | |
| 0 = 没有发生错误 | ||||
| 1 = 序列发生器检测到导致中止的错误状况 | ||||
| 7 | 序列发生器错误 | d0 | r | |
| 0 = 没有发生错误。 | ||||
| 1 = 序列发生器检测到错误。 |
仅当连接到 DLP5500 DMD 时,DLPA200 状态才可用。该命令的位 3、4 和 5 用于更新 DLPA200 状态和 DLPA200 故障。
| I2C | USB |
|---|---|
| 读取 | 0x1A48 |
| 0x19 |
| 字节 | 位 | 说明 | RESET | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | DLPA200 热故障 | 0 | r |
| 0 = 未报告故障 | ||||
| 1 = DLPA200 报告热警告或热关断 | ||||
| 4 | DLPA200 电压故障 | |||
| 0 = 未报告故障 | ||||
| 1 = DLPA200 报告欠压 | ||||
| 5 | DMD 电流故障 | |||
| 0 = 未报告故障 | ||||
| 1 = DLPA200 报告过流 |
任何错误状况都指明故障状态,必须予以纠正。
| I2C | USB |
|---|---|
| 读取 | 0x1A49 |
| 0x18 |
| 字节 | 位 | 说明 | RESET | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | DMD 通信错误 | 0 | r |
| 0 = 未报告故障 | ||||
| 1 = 控制器无法与 DMD 通信 | ||||
| 1 | DLPA200 通信错误 (1) | |||
| 0 = 未报告故障 | ||||
| 1 = 控制器无法与 DLPA200 通信 | ||||
| 2 | 初始化 SSP 端口以便与 DMD 通信时出错 | |||
| 0 = 未报告故障 | ||||
| 1 = 控制器无法初始化与 DMD 的 SSP 通信 |