ZHCU950J October   2014  – June 2024 DLPC900

 

  1.   1
  2.   请先阅读
    1.     关于本手册
    2.     德州仪器 (TI) 相关文档
    3.     如果您需要协助
    4.     商标
  3. 1接口协议
    1. 1.1 I2C 接口
      1. 1.1.1 I2C 事务结构
        1. 1.1.1.1 I2C START 条件
        2. 1.1.1.2 I2C STOP 条件
        3. 1.1.1.3 DLPC900 I2C 辅助控制器地址 
        4. 1.1.1.4 DLPC900 I2C 子地址和数据字节
      2. 1.1.2 I2C 读取命令序列示例
        1. 1.1.2.1 带参数的 I2C 读取命令示例
      3. 1.1.3 I2C 写入命令序列示例
    2. 1.2 USB 接口
      1. 1.2.1 USB 事务序列
      2. 1.2.2 USB 读取事务序列示例
      3. 1.2.3 USB 写入事务序列示例
    3. 1.3 INIT_DONE 信号
  4. 2DLPC900 控制命令
    1. 2.1 DLPC900 状态命令
      1. 2.1.1 硬件状态
      2. 2.1.2 系统状态
      3. 2.1.3 主状态
      4. 2.1.4 检索固件版本
      5. 2.1.5 读取硬件配置和固件标签信息
      6. 2.1.6 读取错误代码
      7. 2.1.7 读取错误描述
    2. 2.2 DLPC900 固件编程命令
      1. 2.2.1  读取状态
      2. 2.2.2  进入编程模式
      3. 2.2.3  退出编程模式
      4. 2.2.4  读取控制
      5. 2.2.5  起始地址
      6. 2.2.6  擦除扇区
      7. 2.2.7  下载闪存数据大小
      8. 2.2.8  下载数据
      9. 2.2.9  计算校验和
      10. 2.2.10 控制器启用/禁用命令
    3. 2.3 芯片组控制命令
      1. 2.3.1  芯片组配置命令
        1. 2.3.1.1 功耗模式
        2. 2.3.1.2 DMD 待机和空闲模式
        3. 2.3.1.3 DMD 停止/解除停止(不再推荐)
        4. 2.3.1.4 幕布颜色
      2. 2.3.2  并行接口配置
        1. 2.3.2.1 并行端口配置
        2. 2.3.2.2 输入数据通道交换
      3. 2.3.3  输入源命令
        1. 2.3.3.1 端口和时钟配置
        2. 2.3.3.2 输入源配置
        3. 2.3.3.3 输入像素数据格式
        4. 2.3.3.4 内部测试图形选择
        5. 2.3.3.5 内部测试图形颜色
        6. 2.3.3.6 加载图像
      4. 2.3.4  图像翻转
        1. 2.3.4.1 长轴图像翻转
        2. 2.3.4.2 短轴图像翻转
      5. 2.3.5  IT6535 电源模式
      6. 2.3.6  伽玛配置和使能
      7. 2.3.7  LED 驱动器命令
        1. 2.3.7.1 LED 使能输出
          1. 2.3.7.1.1 LED PWM 极性
        2. 2.3.7.2 LED 驱动器电流
        3. 2.3.7.3 最小 LED 脉冲宽度(以微秒 [µs] 为单位)
        4. 2.3.7.4 最小 LED 脉冲宽度(以纳秒 [ns] 为单位)
        5. 2.3.7.5 获取最短 LED 图形曝光时间(以微秒 [µs] 为单位)
        6. 2.3.7.6 获取最短 LED 图形曝光时间(以纳秒 [ns] 为单位)
      8. 2.3.8  GPIO 命令
        1. 2.3.8.1 GPIO 配置
        2. 2.3.8.2 GPIO 时钟配置
        3. 2.3.8.3 GPIO Busy
      9. 2.3.9  脉宽调制 (PWM) 控制
        1. 2.3.9.1 PWM 设置
        2. 2.3.9.2 PWM 使能
      10. 2.3.10 批处理文件命令
        1. 2.3.10.1 批处理文件名
        2. 2.3.10.2 批处理文件执行
        3. 2.3.10.3 批处理文件延迟
        4. 2.3.10.4 批处理文件示例
    4. 2.4 显示模式命令
      1. 2.4.1 显示模式选择
        1. 2.4.1.1 视频模式分辨率
        2. 2.4.1.2 输入显示分辨率
        3. 2.4.1.3 DMD 块加载
        4. 2.4.1.4 最短曝光时间
      2. 2.4.2 图像标头
      3. 2.4.3 图形图像压缩
        1. 2.4.3.1 行程编码
          1. 2.4.3.1.1 RLE 压缩示例
        2. 2.4.3.2 增强型行程编码
          1. 2.4.3.2.1 增强型 RLE 压缩示例
          2. 2.4.3.2.2 图像结束填充
      4. 2.4.4 图形显示命令
        1. 2.4.4.1 触发器命令
          1. 2.4.4.1.1 触发器输出 1
          2. 2.4.4.1.2 触发器输出 2
          3. 2.4.4.1.3 触发器输入 1
          4. 2.4.4.1.4 触发器输入 2
        2. 2.4.4.2 LED 使能延迟命令
          1. 2.4.4.2.1 红色 LED 使能延迟
          2. 2.4.4.2.2 绿色 LED 使能延迟
          3. 2.4.4.2.3 蓝色 LED 使能延迟
        3. 2.4.4.3 图形显示命令
          1. 2.4.4.3.1 图形显示启动/停止
          2. 2.4.4.3.2 图形显示反转数据
          3. 2.4.4.3.3 图形显示 LUT 配置
          4. 2.4.4.3.4 图形显示 LUT 重新排序配置
          5. 2.4.4.3.5 图形显示 LUT 定义
        4. 2.4.4.4 动态图形命令
          1. 2.4.4.4.1 初始化 BMP 图形加载
          2. 2.4.4.4.2 BMP 图形加载
        5. 2.4.4.5 I2C 直通命令
          1. 2.4.4.5.1 I2C 直通配置
          2. 2.4.4.5.2 I2C 直通写入
          3. 2.4.4.5.3 I2C 直通读取
    5. 2.5 调试模式命令
      1. 2.5.1 目标控制器命令(双控制器系统)
      2. 2.5.2 存储器读取/写入命令
        1. 2.5.2.1 有效的存储器地址范围
      3. 2.5.3 调试掩码命令
  5. 3DLPC900 故障状态
    1. 3.1 DLPC900 FAULT_STATUS 位置
    2. 3.2 DLPC900 FAULT_STATUS 解释
  6. 4上电和断电及初始化注意事项
    1. 4.1 加电
    2. 4.2 断电
    3. 4.3 上电自动初始化
  7. 5命令示例
    1. 5.1 视频图形模式示例
    2. 5.2 预存储图形模式示例
    3. 5.3 动态图形示例
    4. 5.4 I2C 直通写入示例
    5. 5.5 I2C 直通读取示例
  8.   A 寄存器快速参考
    1.     A.1 I2C 寄存器快速参考
    2.     A.2 命令指南
  9.   B 批处理文件命令描述符
    1.     B.1 命令描述符
  10.   C Revision History
图形显示 LUT 定义

图形显示 LUT 定义包含要在图形序列中显示的每个图形的定义。必须在发送任何图形 LUT 定义数据之前设置显示模式。如果将图形显示数据输入源设置为流式传输,则不需要设置图像索引。在发出任何图形显示 LUT 定义命令之后,必须发出图形显示 LUT 配置命令。无论输入源是什么,都必须设置图形定义。

注:

  • 可以使用此命令来更改图形定义数据,而无需将图形数据重新加载到 DLPC900 图形存储器中。
  • 可以使用图形显示 LUT 定义命令来更改之前设置的默认显示图形 LUT 中的部分或全部图形的图形定义。只需要输入那些要更改的图形索引。(为了让更改生效,必须再次发出图形显示 LUT 配置命令。)

表 2-142 图形显示 LUT 定义命令
I2C USB
读取 写入 0x1A34
不适用 0xF8
表 2-143 图形显示 LUT 定义命令定义
字节 说明 RESET 类型
1:0 15:0 图形索引:
  • 范围 0 至 959(对于 DLP5500 DMD)
  • 范围 0 到 399(对于所有其他 DMD)
d0 W
4:2 23:0 图形曝光时间(以微秒为单位)
5 0 曝光后清除图形。仅适用于带有外部触发器的 1 位图形。对于其他图形,自动执行清除。 W
3:1 位深度:选择所需的位深度(请参见“字节 9,位 = 1”,了解 9-16 的位深度。)(1) W
b000 = 1 位
b001 = 2 位
b010 = 3 位
...
b111 = 8 位
W
6:4 b000 = 禁用所有 LED
b001 = 红色
b010 = 绿色
b011 = 黄色(绿色 + 红色)
b100 = 蓝色
b101 = 品红色(蓝色 + 红色)
b110 = 青色(蓝色 + 绿色)
b111 = 白色(蓝色 + 绿色 + 红色)
7 1 = 显示图形之前等待触发器
0 = 在前一个图形之后继续运行
8:6 23:0 曝光后的黑暗显示时间(以微秒为单位) W
9 0 1 = 禁用此图形的触发器 2 输出
0 = 启用此图形的触发器 2 输出
W
1 0 = 8 位深度
1 = 16 位扩展位深度
在固件 (FW) 6.x 中引入 - 位深度 9 - 16 的扩展位深度位。实际位深度 = 位深度(请参阅字节 5 位 3:1)+ 扩展位深度 * 8*(1)
注:

在 6.0 之前的固件版本中,忽略此参数

W
7:2 保留 W
11:10 10:0 图像图形索引(在视频图形模式中不适用)有效范围 0-255 W
15:11 图像图形中的位位置(视频图形模式中的帧)有效范围 0-23 W
向 LUT 定义的之前保留部分添加扩展位深度位,以便与以前版本的向后兼容。