ZHCU950J October   2014  – June 2024 DLPC900

 

  1.   1
  2.   请先阅读
    1.     关于本手册
    2.     德州仪器 (TI) 相关文档
    3.     如果您需要协助
    4.     商标
  3. 1接口协议
    1. 1.1 I2C 接口
      1. 1.1.1 I2C 事务结构
        1. 1.1.1.1 I2C START 条件
        2. 1.1.1.2 I2C STOP 条件
        3. 1.1.1.3 DLPC900 I2C 辅助控制器地址 
        4. 1.1.1.4 DLPC900 I2C 子地址和数据字节
      2. 1.1.2 I2C 读取命令序列示例
        1. 1.1.2.1 带参数的 I2C 读取命令示例
      3. 1.1.3 I2C 写入命令序列示例
    2. 1.2 USB 接口
      1. 1.2.1 USB 事务序列
      2. 1.2.2 USB 读取事务序列示例
      3. 1.2.3 USB 写入事务序列示例
    3. 1.3 INIT_DONE 信号
  4. 2DLPC900 控制命令
    1. 2.1 DLPC900 状态命令
      1. 2.1.1 硬件状态
      2. 2.1.2 系统状态
      3. 2.1.3 主状态
      4. 2.1.4 检索固件版本
      5. 2.1.5 读取硬件配置和固件标签信息
      6. 2.1.6 读取错误代码
      7. 2.1.7 读取错误描述
    2. 2.2 DLPC900 固件编程命令
      1. 2.2.1  读取状态
      2. 2.2.2  进入编程模式
      3. 2.2.3  退出编程模式
      4. 2.2.4  读取控制
      5. 2.2.5  起始地址
      6. 2.2.6  擦除扇区
      7. 2.2.7  下载闪存数据大小
      8. 2.2.8  下载数据
      9. 2.2.9  计算校验和
      10. 2.2.10 控制器启用/禁用命令
    3. 2.3 芯片组控制命令
      1. 2.3.1  芯片组配置命令
        1. 2.3.1.1 功耗模式
        2. 2.3.1.2 DMD 待机和空闲模式
        3. 2.3.1.3 DMD 停止/解除停止(不再推荐)
        4. 2.3.1.4 幕布颜色
      2. 2.3.2  并行接口配置
        1. 2.3.2.1 并行端口配置
        2. 2.3.2.2 输入数据通道交换
      3. 2.3.3  输入源命令
        1. 2.3.3.1 端口和时钟配置
        2. 2.3.3.2 输入源配置
        3. 2.3.3.3 输入像素数据格式
        4. 2.3.3.4 内部测试图形选择
        5. 2.3.3.5 内部测试图形颜色
        6. 2.3.3.6 加载图像
      4. 2.3.4  图像翻转
        1. 2.3.4.1 长轴图像翻转
        2. 2.3.4.2 短轴图像翻转
      5. 2.3.5  IT6535 电源模式
      6. 2.3.6  伽玛配置和使能
      7. 2.3.7  LED 驱动器命令
        1. 2.3.7.1 LED 使能输出
          1. 2.3.7.1.1 LED PWM 极性
        2. 2.3.7.2 LED 驱动器电流
        3. 2.3.7.3 最小 LED 脉冲宽度(以微秒 [µs] 为单位)
        4. 2.3.7.4 最小 LED 脉冲宽度(以纳秒 [ns] 为单位)
        5. 2.3.7.5 获取最短 LED 图形曝光时间(以微秒 [µs] 为单位)
        6. 2.3.7.6 获取最短 LED 图形曝光时间(以纳秒 [ns] 为单位)
      8. 2.3.8  GPIO 命令
        1. 2.3.8.1 GPIO 配置
        2. 2.3.8.2 GPIO 时钟配置
        3. 2.3.8.3 GPIO Busy
      9. 2.3.9  脉宽调制 (PWM) 控制
        1. 2.3.9.1 PWM 设置
        2. 2.3.9.2 PWM 使能
      10. 2.3.10 批处理文件命令
        1. 2.3.10.1 批处理文件名
        2. 2.3.10.2 批处理文件执行
        3. 2.3.10.3 批处理文件延迟
        4. 2.3.10.4 批处理文件示例
    4. 2.4 显示模式命令
      1. 2.4.1 显示模式选择
        1. 2.4.1.1 视频模式分辨率
        2. 2.4.1.2 输入显示分辨率
        3. 2.4.1.3 DMD 块加载
        4. 2.4.1.4 最短曝光时间
      2. 2.4.2 图像标头
      3. 2.4.3 图形图像压缩
        1. 2.4.3.1 行程编码
          1. 2.4.3.1.1 RLE 压缩示例
        2. 2.4.3.2 增强型行程编码
          1. 2.4.3.2.1 增强型 RLE 压缩示例
          2. 2.4.3.2.2 图像结束填充
      4. 2.4.4 图形显示命令
        1. 2.4.4.1 触发器命令
          1. 2.4.4.1.1 触发器输出 1
          2. 2.4.4.1.2 触发器输出 2
          3. 2.4.4.1.3 触发器输入 1
          4. 2.4.4.1.4 触发器输入 2
        2. 2.4.4.2 LED 使能延迟命令
          1. 2.4.4.2.1 红色 LED 使能延迟
          2. 2.4.4.2.2 绿色 LED 使能延迟
          3. 2.4.4.2.3 蓝色 LED 使能延迟
        3. 2.4.4.3 图形显示命令
          1. 2.4.4.3.1 图形显示启动/停止
          2. 2.4.4.3.2 图形显示反转数据
          3. 2.4.4.3.3 图形显示 LUT 配置
          4. 2.4.4.3.4 图形显示 LUT 重新排序配置
          5. 2.4.4.3.5 图形显示 LUT 定义
        4. 2.4.4.4 动态图形命令
          1. 2.4.4.4.1 初始化 BMP 图形加载
          2. 2.4.4.4.2 BMP 图形加载
        5. 2.4.4.5 I2C 直通命令
          1. 2.4.4.5.1 I2C 直通配置
          2. 2.4.4.5.2 I2C 直通写入
          3. 2.4.4.5.3 I2C 直通读取
    5. 2.5 调试模式命令
      1. 2.5.1 目标控制器命令(双控制器系统)
      2. 2.5.2 存储器读取/写入命令
        1. 2.5.2.1 有效的存储器地址范围
      3. 2.5.3 调试掩码命令
  5. 3DLPC900 故障状态
    1. 3.1 DLPC900 FAULT_STATUS 位置
    2. 3.2 DLPC900 FAULT_STATUS 解释
  6. 4上电和断电及初始化注意事项
    1. 4.1 加电
    2. 4.2 断电
    3. 4.3 上电自动初始化
  7. 5命令示例
    1. 5.1 视频图形模式示例
    2. 5.2 预存储图形模式示例
    3. 5.3 动态图形示例
    4. 5.4 I2C 直通写入示例
    5. 5.5 I2C 直通读取示例
  8.   A 寄存器快速参考
    1.     A.1 I2C 寄存器快速参考
    2.     A.2 命令指南
  9.   B 批处理文件命令描述符
    1.     B.1 命令描述符
  10.   C Revision History

输入显示分辨率

输入显示分辨率命令定义了活动输入分辨率和活动输出(显示的)分辨率。此命令提供了使用相对于源数据使能信号 (DATEN) 的像素(列)和行(行)计数来定义活动输入帧数据子集的选项。换而言之,此功能允许将源图像作为处理链中的第一步进行裁剪。执行此命令后,主机可能会使用 I2C 命令轮询系统状态:0x20、0x21 和 0x22 或相应的 USB 命令:0x1A0A、0x1A0B 和 0x1A0C。当 DLPC900 与双 DLPC900 DMD 结合使用时,不支持此命令。

表 2-105 输入显示分辨率命令
I2CUSB
读取写入0x1000
0x7E0xFE
表 2-106 输入显示分辨率命令定义
字节位说明RESET类型
1:015:0输入图像,裁剪区域的第一个活动像素(列)d0wr
3:215:0输入图像,裁剪区域的第一个活动行(行)d0
5:415:0输入图像水平分辨率,裁剪区域的每行(行)像素(列)数d0
7:615:0输入图像垂直分辨率,裁剪区域的每帧行(行)数d0
9:815:0输出图像,已显示图像的第一个活动像素(列)d0
11:1015:0输出图像,显示图像的第一个活动行(行)d0
13:1215:0输出图像水平分辨率,裁剪区域的每行(行)像素(列)数d (1)
15:1415:0输出图像垂直分辨率,裁剪区域的每帧行(行)数d (2)
最大水平分辨率取决于连接的 DMD。
最大垂直分辨率取决于连接的 DMD。