ZHCU950J October 2014 – June 2024 DLPC900
I2C 直通配置命令配置待使用的 I2C 端口。
| I2C | USB | |
|---|---|---|
| 读取 | 写入 | 0x1A4E |
| 不适用 | 0xC5 | |
| 字节 | 位 | 说明 | RESET | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1:0 | I2C 端口号 1 或 2 | d0 | W |
| 0 = 无效端口 | ||||
| 1 = 端口 1 | ||||
| 2 = 端口 2 | ||||
| 3 = 无效端口 | ||||
| 3:2 | 保留 | |||
| 4 | 器件寻址模式 0 – 7 位寻址 1 – 10 位寻址 |
d0 | W | |
| 7:5 | 保留 | |||
| 4:1 | 31:0 | I2C 时钟速率 100000Hz – 400000Hz(由于在计算速率时使用了分频器,实际速率可能与输入的速率不完全相同) | d0 | W |