ZHCU950J October 2014 – June 2024 DLPC900
本节展示了在哪些模式下可以使用哪些命令。除非需要特殊排序(例如,设置闪存),否则可按任何顺序接受 I2C 控制和 USB 命令。
| 命令名称 | I2C 子地址 | USB | 正常功耗模式 | 待机功耗模式 | 视频模式 | 视频图形模式 | 预存储图形模式 | 动态图形模式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 读取 | 写入 | ||||||||
| 输入源选择 | 0x00 | 0x80 | 0x1A00 | x | x | x | |||
| 像素格式 | 0x02 | 0x82 | 0x1A02 | x | x | x | |||
| 端口和时钟配置 | 0x03 | 0x83 | 0x1A03 | x | x | x | |||
| 通道交换 | 0x04 | 0x84 | 0x1A37 | x | x | x | |||
| 幕布颜色 | 0x06 | 0x86 | 0x1100 | x | x | ||||
| 功耗模式 | 0x07 | 0x87 | 0x0200 | x | x(仅正常) | x | x | x | x |
| 长轴翻转 | 0x08 | 0x88 | 0x1008 | x | x | x | x | x | |
| 短轴翻转 | 0x09 | 0x89 | 0x1009 | x | x | x | x | x | |
| 测试图形选择 | 0x0A | 0x8A | 0x1203 | x | |||||
| LED PWM 极性 | 0x0B | 0x8B | 0x1A05 | x | x | x | x | x | |
| IT6535 功耗模式 | 0x0C | 0x8C | 0x1A01 | x | x | ||||
| DMD 空闲模式 | 0x0D | 0x8D | 0x0201 | x | x | x | x | x | |
| 目标控制器 | 0x0E | 0x8E | 0x0202 | x | x | x | x | x | |
| LED 使能 | 0x10 | 0x90 | 0x1A07 | x | x | x | x | x | |
| 获取版本 | 0x11 | - | 0x0205 | x | x | x | x | x | |
| 测试图形颜色 | 0x1A | 0x9A | 0x1204 | x | |||||
| DMD 停止/解除停止 | 0x14 | 0x94 | 0x0609 | x | x | x(1) | x(1) | x(1) | |
| DMD 通信状态 | 0x18 | - | 0x1A49 | x | x | x | x | x | |
| DLPA200 状态和 DLPA200 故障 | 0x19 | - | 0x1A48 | x | x | x | x | x | |
| 硬件状态 | 0x20 | - | 0x1A0A | x | x | x | x | x | |
| 系统状态 | 0x21 | - | 0x1A0B | x | x | x | x | x | |
| 主状态 | 0x22 | - | 0x1A0C | x | x | x | x | x | |
| 读取错误代码 | 0x32 | - | 0x0100 | x | x | x | x | x | |
| 读取错误代码描述 | 0x33 | - | 0x0101 | x | x | x | x | x | |
| 初始化 BMP 图形加载 | - | 0xAA | 0x1A2A | x | x | ||||
| BMP 图形加载 | - | 0xAB | 0x1A2B | x | x | ||||
| 初始化 BMP 图形加载 | - | 0xAC | 0x1A2C | x | x | ||||
| BMP 图形加载 | - | 0xAD | 0x1A2D | x | x | ||||
| 批处理文件名 | 0x3A | - | 0x1A14 | x | x | x | x | x | |
| 批处理文件执行 | - | 0xBB | 0x1A15 | x | x | x | x | x | |
| 批处理文件延迟 | - | 0xBC | 0x1A16 | x | x | x | x | x | |
| PWM 使能 | 0x40 | 0xC0 | 0x1A10 | x | x | x | x | x | |
| PWM 设置 | 0x41 | 0xC1 | 0x1A11 | x | x | x | x | x | |
| GPIO 配置 | 0x44 | 0xC4 | 0x1A38 | x | x | x | x | x | |
| GPIO 忙碌 | 0x5E | - | 0x1A5E | x | x | x | x | x | |
| I2C 直通配置 | - | 0xC5 | 0x1A4E | x | x | x | x | x | |
| 时钟配置 | 0x48 | 0xC8 | 0x0807 | x | x | x | x | x | |
| LED 电流 | 0x4B | 0xCB | 0x0B01 | x | x | x | x | x | |
| I2C 直通读取或写入 | 0x4F | 0xCF | 0x1A4F | x | x | x | x | x | |
| 存储器读取/写入 | 0x53 | 0xD3 | 0x1A53 | x | x | x | x | x | |
| 调试掩码 | 0x5B | 0xDB | 0x1A5B | x | x | x | x | x | |
| DMD 块加载 | 0x60 | 0xE0 | 0x1A40 | x | x | x | x | x | |
| 图形启动/停止 | - | 0xE5 | 0x1A24 | x | x | x | x | ||
| 设置最小 LED 脉冲宽度(以 μs 为单位) | - | 0x62 | 0x1A41 | x | x | x | x | ||
| 获取最短 LED 图形曝光时间(以 µs 为单位) | 0x63 | - | 0x1A41 | x | x | x | x | ||
| 输入源配置命令 | - | 0x64 | 0x1A3C | x | x | x | |||
| 获取最短 LED 图形曝光时间(以 ns 为单位) | 0x65 | - | 0x1A43 | x | x | x | x | ||
| 设置最小 LED 脉冲宽度(以 ns 为单位) | - | 0x67 | 0x1A43 | x | x | x | x | ||
| 显示模式 | 0x69 | 0xE9 | 0x1A1B | x | x | x | x | x | |
| 触发器输出 1 | 0x6A | 0xEA | 0x1A1D | x | x | x | x | ||
| 触发器输出 2 | 0x6B | 0xEB | 0x1A1E | x | x | x | x | ||
| 红色使能延迟 | 0x6C | 0xEC | 0x1A1F | x | x | x | x | ||
| 绿色使能延迟 | 0x6D | 0xED | 0x1A20 | x | x | x | x | ||
| 蓝色使能延迟 | 0x6E | 0xEE | 0x1A21 | x | x | x | x | ||
| 反转数据 | 0x74 | 0xF4 | 0x1A30 | x | x | x | x | ||
| 图形 LUT 配置 | 0x75 | 0xF5 | 0x1A31 | x | x | x | x | ||
| 图形 LUT 重新排序配置 | - | 0xF6 | 0x1A32 | x | x | x | |||
| 图形 LUT 定义 | - | 0xF8 | 0x1A34 | x | x | x | x | ||
| 触发器输入 1 | 0x79 | 0xF9 | 0x1A35 | x | x | x | x | ||
| 触发器输入 2 | 0x7A | 0xFA | 0x1A36 | x | x | x | x | ||
| 伽玛配置和使能 | - | 0x61 | 0x1A3B | x | x | x | x | x | |
| 手动输入显示分辨率 | 0x7E | 0xFE | 0x1000 | x | x | ||||
| 图像加载 | 0x7F | 0xFF | 0x1A39 | x | x | ||||