ZHCU950J October 2014 – June 2024 DLPC900
触发器输出 2 控制命令用于设置 TRIG_OUT_2 信号的极性和上升沿延迟。将延迟与在 DMD 上显示图形时的情况进行比较。在执行此命令之前,停止当前图形序列。
| I2C | USB | |
|---|---|---|
| 读取 | 写入 | 0x1A1E |
| 0x6B | 0xEB | |
| 字节 | 位 | 说明(3) | RESET | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 = 同相触发器输出 (1) | d0 | wr |
| 1 = 反相触发器输出 (2) | ||||
| 7:1 | 保留 | d0 | r | |
| 2:1 | 15:0 | 触发器输出上升沿延迟(以微秒为单位,int16 数字)有效范围:-20 至 20000 (4) | d0 | wr |
| 4:3 | 15:0 | 触发器输出下降沿延迟(以微秒为单位,int16 数字)有效范围:-20 至 20000 (4) | d0 | wr |