ZHCU950J October 2014 – June 2024 DLPC900
GPIO 配置命令用于在一组特定的 DLPC900 引脚上启用 GPIO 功能。该命令设置了其方向、输出缓冲区类型和输出状态。
| I2C | USB | |
|---|---|---|
| 读取 | 写入 | 0x1A38 |
| 0x44 | 0xC4 | |
| 字节 | 位 | 说明 | 复位 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7:0 | GPIO 选择。有关可用引脚的说明,请参阅表 2-87 | d0 | wr |
| 1 | 0 | 输出状态 | d0 | wr |
| 0 = 低电平 | ||||
| 1 = 高电平 | ||||
| 1 | 0 – 将引脚配置为输入 | d0 | wr | |
| 1 – 将引脚配置为输出 | ||||
| 2 | 0 – 配置为正常模式 | d0 | wr | |
| 1 – 配置为开漏模式 | ||||
| 7:3 | 保留 | d0 | r |
| GPIO 选择 | DLPC900 GPIO 引脚 | 功能 | 备用功能 |
|---|---|---|---|
| 0 | GPIO_PWM_00 | GPIO | PWM 输出 |
| 1 | GPIO_PWM_01 | GPIO | PWM 输出 |
| 2 | GPIO_PWM_02 | GPIO | PWM 输出 |
| 3 | GPIO_PWM_03 | GPIO | PWM 输出 |
| 4 | GPIO_04 | GPIO | 无 |
| 5 | GPIO_05 | GPIO | 无 |
| 6 | GPIO_06 | GPIO | 无 |
| 7 | GPIO_07 | GPIO | 无 |
| 8 | GPIO_08 | GPIO | 无 |