ZHCU913A September   2020  – October 2020 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831 , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1驱动程序支持的功能
  3. 2WL18xx Linux 驱动程序架构概述
  4. 3平台集成
    1. 3.1 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    2. 3.2 针对 TI WLAN 驱动程序配置内核
    3. 3.3 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    4. 3.4 使用构建实用程序构建 R8.8 版本
    5. 3.5 分别构建 WiLink8 驱动程序版本二进制文件
  5. 4引导和 WLAN 启动
    1. 4.1 配置 WiLink8 目标
  6. 5测试基本的 WLAN 功能
    1. 5.1 STA 模式
      1. 5.1.1 非安全 AP 的基站模式流程
      2. 5.1.2 安全 AP 的基站模式流程
      3. 5.1.3 确认连接
    2. 5.2 AP 模式
      1. 5.2.1 AP 模式流程
      2. 5.2.2 启动 AP
      3. 5.2.3 确认连接
    3. 5.3 多角色(AP +STA 模式)
      1. 5.3.1 多角色连接的一般流程
    4. 5.4 IEEE802.11s 网状网络模式
  7. 6参考文献
  8.   A 常见问题解答和调试提示

STA 模式

以下部分详细介绍了如何将 WiLink8 器件置于 STA 模式并连接到接入点,以及验证该基站和 AP 之间的连接性。这里使用的硬件设置与前文所述相同。

GUID-20200826-CA0I-QJGG-8FJ0-JP8V6TRDGXZR-low.png图 5-1 Wi-Fi 基站硬件设置

使用基站模式预构建脚本的一般流程如下:

  • 导航至包含开箱即用脚本的目录
  • 启动基站模式
  • 连接到非安全接入点
  • 从接入点请求 IP 地址
  • 对接入点执行 Ping 操作以验证连接