ZHCU913A September   2020  – October 2020 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831 , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1驱动程序支持的功能
  3. 2WL18xx Linux 驱动程序架构概述
  4. 3平台集成
    1. 3.1 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    2. 3.2 针对 TI WLAN 驱动程序配置内核
    3. 3.3 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    4. 3.4 使用构建实用程序构建 R8.8 版本
    5. 3.5 分别构建 WiLink8 驱动程序版本二进制文件
  5. 4引导和 WLAN 启动
    1. 4.1 配置 WiLink8 目标
  6. 5测试基本的 WLAN 功能
    1. 5.1 STA 模式
      1. 5.1.1 非安全 AP 的基站模式流程
      2. 5.1.2 安全 AP 的基站模式流程
      3. 5.1.3 确认连接
    2. 5.2 AP 模式
      1. 5.2.1 AP 模式流程
      2. 5.2.2 启动 AP
      3. 5.2.3 确认连接
    3. 5.3 多角色(AP +STA 模式)
      1. 5.3.1 多角色连接的一般流程
    4. 5.4 IEEE802.11s 网状网络模式
  7. 6参考文献
  8.   A 常见问题解答和调试提示

AP 模式流程

通过编辑 /usr/share/wl18xx/hostapd.conf 中的 hostapd.conf 文件,配置 AP。这个文件中提供了一些选项,可用于更改 SSID、安全性以及文件中所示的其他高级功能。下面列出了要考虑的重要参数:

# SSID to be used in IEEE 802.11 management frames
ssid=xyzabc

# Channel number (IEEE 802.11)
channel=6

# ieee80211n: Whether IEEE 802.11n (HT) is enabled
# 0 = disabled (default)
# 1 = enabled
# Note: You will also need to enable WMM for full HT functionality.
ieee80211n=1

# ht_capab: HT capabilities (list of flags)
ht_capab=[SHORT-GI-20][GF][HT]

##### WPA/IEEE 802.11i configuration ##########################################
wpa=2
wpa_passphrase=wilink80

# Set of accepted key management algorithms (WPA-PSK, WPA-EAP, or both).The
# entries are separated with a space.WPA-PSK-SHA256 and WPA-EAP-SHA256 can be
# added to enable SHA256-based stronger algorithms.
# (dot11RSNAConfigAuthenticationSuitesTable)
wpa_key_mgmt=WPA-PSK

# Operation mode (a = IEEE 802.11a, b = IEEE 802.11b, g = IEEE 802.11g,
# Default: IEEE 802.11b
hw_mode=g

# Pairwise cipher for WPA (v1) (default: TKIP)
wpa_pairwise=TKIP CCMP

# Pairwise cipher for RSN/WPA2 (default: use wpa_pairwise value)
rsn_pairwise=CCMP