ZHCU913A September   2020  – October 2020 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831 , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1驱动程序支持的功能
  3. 2WL18xx Linux 驱动程序架构概述
  4. 3平台集成
    1. 3.1 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    2. 3.2 针对 TI WLAN 驱动程序配置内核
    3. 3.3 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    4. 3.4 使用构建实用程序构建 R8.8 版本
    5. 3.5 分别构建 WiLink8 驱动程序版本二进制文件
  5. 4引导和 WLAN 启动
    1. 4.1 配置 WiLink8 目标
  6. 5测试基本的 WLAN 功能
    1. 5.1 STA 模式
      1. 5.1.1 非安全 AP 的基站模式流程
      2. 5.1.2 安全 AP 的基站模式流程
      3. 5.1.3 确认连接
    2. 5.2 AP 模式
      1. 5.2.1 AP 模式流程
      2. 5.2.2 启动 AP
      3. 5.2.3 确认连接
    3. 5.3 多角色(AP +STA 模式)
      1. 5.3.1 多角色连接的一般流程
    4. 5.4 IEEE802.11s 网状网络模式
  7. 6参考文献
  8.   A 常见问题解答和调试提示

非安全 AP 的基站模式流程

root@am335x-evm:~# cd /usr/share/wl18xx/
root@am335x-evm:/usr/share/wl18xx# ./sta_start.sh
root@am335x-evm:/usr/share/wl18xx# Successfully initialized wpa_supplicant

root@am335x-evm:/usr/share/wl18xx# ./sta_connect-ex.sh <SSID Ex:abc>
root@am335x-evm:/usr/share/wl18xx# udhcpc -i wlan0