ZHCU913A September   2020  – October 2020 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831 , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1驱动程序支持的功能
  3. 2WL18xx Linux 驱动程序架构概述
  4. 3平台集成
    1. 3.1 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    2. 3.2 针对 TI WLAN 驱动程序配置内核
    3. 3.3 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    4. 3.4 使用构建实用程序构建 R8.8 版本
    5. 3.5 分别构建 WiLink8 驱动程序版本二进制文件
  5. 4引导和 WLAN 启动
    1. 4.1 配置 WiLink8 目标
  6. 5测试基本的 WLAN 功能
    1. 5.1 STA 模式
      1. 5.1.1 非安全 AP 的基站模式流程
      2. 5.1.2 安全 AP 的基站模式流程
      3. 5.1.3 确认连接
    2. 5.2 AP 模式
      1. 5.2.1 AP 模式流程
      2. 5.2.2 启动 AP
      3. 5.2.3 确认连接
    3. 5.3 多角色(AP +STA 模式)
      1. 5.3.1 多角色连接的一般流程
    4. 5.4 IEEE802.11s 网状网络模式
  7. 6参考文献
  8.   A 常见问题解答和调试提示

驱动程序支持的功能

下表列出了 WiLink8 驱动程序和器件支持的功能。

  • Linux 开源 Wi-Fi 软件包。
  • TI NLCP 版本通过了 Wi-Fi Alliance 预认证。
  • IEEE:802.11 a/b/g/n、2X2 MIMO (2.4GHz) 和天线分集 (5GHz)
  • 支持的模式:STA、AP、P2P、Wi-Fi Direct、Wi-Fi 网状网络
  • 吞吐量高达 100 Mbps (UDP)
  • 安全性:WPA3、WMM-PS、WMM-AC、WPA/2PSK、Ent、WPS 和 WPSv2
  • 低功耗支持:基站 WoW 与暂停/恢复、AP ELP(800μA 空闲连接)
  • 与其他 2.4GHz 协议共存:BT/BLE 和 TI ZigBee (2.4GHz)
  • AP DFS,雷达检测 (5 GHz)
  • 多角色、多通道:在单个器件上并发运行 2 个 WLAN 角色。
  • Wi-Fi 网状网络支持:开放式 802.11s

如需了解 R8.8 中更新的具体功能和错误修复,请参阅 WiLink8 R8.8 版本说明。此外,WiLink™ 8 WLAN 特性用户指南详细介绍了 WiLink8 支持的各种功能。