ZHCU913A September   2020  – October 2020 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831 , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1驱动程序支持的功能
  3. 2WL18xx Linux 驱动程序架构概述
  4. 3平台集成
    1. 3.1 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    2. 3.2 针对 TI WLAN 驱动程序配置内核
    3. 3.3 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    4. 3.4 使用构建实用程序构建 R8.8 版本
    5. 3.5 分别构建 WiLink8 驱动程序版本二进制文件
  5. 4引导和 WLAN 启动
    1. 4.1 配置 WiLink8 目标
  6. 5测试基本的 WLAN 功能
    1. 5.1 STA 模式
      1. 5.1.1 非安全 AP 的基站模式流程
      2. 5.1.2 安全 AP 的基站模式流程
      3. 5.1.3 确认连接
    2. 5.2 AP 模式
      1. 5.2.1 AP 模式流程
      2. 5.2.2 启动 AP
      3. 5.2.3 确认连接
    3. 5.3 多角色(AP +STA 模式)
      1. 5.3.1 多角色连接的一般流程
    4. 5.4 IEEE802.11s 网状网络模式
  7. 6参考文献
  8.   A 常见问题解答和调试提示

引导和 WLAN 启动

以下步骤中的硬件设置采用 AM335x EVM 与 WL1837MODCOM8I 模块。SD 卡现在安装在 AM335x EVM 的 SDMMC1 插槽中。使用 UART 电缆将 J12 UART 连接器与 PC 相连。运行任意终端程序(例如:TerraTerm)并将波特率配置为 115200、8 位、无极性。也可以使用 BeagleBone Black 与 Element 14 无线 Cape 来替代以下设置。

GUID-20200826-CA0I-TLZF-LSD6-5814JSCSN4F9-low.png图 4-1 为驱动程序启动采用 AM335x 和 WiLink8 的基本硬件设置

内核引导期间应该会显示以下消息,指示驱动程序已启动且 WiLink8 固件已下载。

[   28.358451] wlcore: wl18xx HW: 183x or 180x, PG 2.2 (ROM 0x11)
[   28.478778] wlcore: loaded
[   29.515823] wlcore: PHY firmware version: Rev 8.2.0.0.244
[   29.662595] wlcore: firmware booted (Rev 8.9.0.0.84)

另外,登录完成后,默认的 wlan0 接口应该会打开。

root@am335x-evm:~# ifconfig wlan0
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 0C:1C:57:BB:60:5E
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
root@am335x-evm:~#

上述步骤确认驱动程序已启动并且正在运行。