ZHCU913A September   2020  – October 2020 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831 , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1驱动程序支持的功能
  3. 2WL18xx Linux 驱动程序架构概述
  4. 3平台集成
    1. 3.1 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    2. 3.2 针对 TI WLAN 驱动程序配置内核
    3. 3.3 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    4. 3.4 使用构建实用程序构建 R8.8 版本
    5. 3.5 分别构建 WiLink8 驱动程序版本二进制文件
  5. 4引导和 WLAN 启动
    1. 4.1 配置 WiLink8 目标
  6. 5测试基本的 WLAN 功能
    1. 5.1 STA 模式
      1. 5.1.1 非安全 AP 的基站模式流程
      2. 5.1.2 安全 AP 的基站模式流程
      3. 5.1.3 确认连接
    2. 5.2 AP 模式
      1. 5.2.1 AP 模式流程
      2. 5.2.2 启动 AP
      3. 5.2.3 确认连接
    3. 5.3 多角色(AP +STA 模式)
      1. 5.3.1 多角色连接的一般流程
    4. 5.4 IEEE802.11s 网状网络模式
  7. 6参考文献
  8.   A 常见问题解答和调试提示

多角色连接的一般流程

  1. 启动基站角色。
  2. 连接至接入点。
  3. 启动 AP 角色。

需要运行以下脚本以启用 STA 和 AP 角色。AP 角色中提及的 hostapd.conf 更新也适用于此流程。

./sta_start.sh
./sta_connect-ex.sh exampleSSID WPA-PSK examplepassword
udhcpc -i wlan0
./ap_start.sh

如果未更改默认的 hostapd.conf 设置,AP 现在应该会以 SitaraAP 身份进行广播,同时也会以基站身份连接至“启动基站角色”部分中指定的 AP。若要验证基站连接,请调用:

iw wlan0 link

此时应该会显示所连 AP 的详细信息。若要验证 AP 广播,请使用任意商用基站(智能手机、笔记本电脑等)进行连接。当基站成功连接到 WiLink AP 时,您应该会看到一个提示 (AP_STA_CONNECTED)。