ZHCU913A September 2020 – October 2020 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831 , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD
构建实用程序还支持清理、构建和安装一个特定的组件,而不是全部组件。可以使用以下命令来查看脚本中提供的各种选项。
./sudo_build_wl18xx.sh –h
下面显示了可用的选项:
| openssl/libnl | 清理和构建 openssll 与 libnl。需要这些库才能构建 hostapd/wpa_supplicant/iw 等用户空间组件 |
| hostapd/wpa_supplicant/iw | 清理和构建 hostapd、wpa_supplicant 或 iw 用户空间实用程序。在进行此构建前,应先构建 openssl 和 libnl(顺序非常重要) |
| modules | 清理和构建 WiLink8 驱动程序模块 |
| firmware | 将固件二进制文件安装到 ./build-utilities/fs |
| scripts | 安装 TI 示例脚本以运行 STA、AP、MESH |
| utils | 清理和构建 wlconf 等脚本 |
| patch_kernel | 应用已提供的未上载的内核补丁。 |
| kernel | 清理构建内核 |
| kernel_noclean | 构建内核而不进行清理。对于增量构建很有用。 |
| patch_bbbe14_dts | 让 Beaglebone Black 使用 Element 14 无线 Cape 所需的补丁 |
构建驱动程序专用组件的命令语法:
./sudo_build_wl18xx.sh <module>
上述命令假定需要根权限才能安装至文件系统。