ZHCU913A September   2020  – October 2020 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831 , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1驱动程序支持的功能
  3. 2WL18xx Linux 驱动程序架构概述
  4. 3平台集成
    1. 3.1 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    2. 3.2 针对 TI WLAN 驱动程序配置内核
    3. 3.3 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    4. 3.4 使用构建实用程序构建 R8.8 版本
    5. 3.5 分别构建 WiLink8 驱动程序版本二进制文件
  5. 4引导和 WLAN 启动
    1. 4.1 配置 WiLink8 目标
  6. 5测试基本的 WLAN 功能
    1. 5.1 STA 模式
      1. 5.1.1 非安全 AP 的基站模式流程
      2. 5.1.2 安全 AP 的基站模式流程
      3. 5.1.3 确认连接
    2. 5.2 AP 模式
      1. 5.2.1 AP 模式流程
      2. 5.2.2 启动 AP
      3. 5.2.3 确认连接
    3. 5.3 多角色(AP +STA 模式)
      1. 5.3.1 多角色连接的一般流程
    4. 5.4 IEEE802.11s 网状网络模式
  7. 6参考文献
  8.   A 常见问题解答和调试提示

测试基本的 WLAN 功能

以下各节提供了验证 STA、AP、STA+AP(多角色)和网状网络功能构建情况的步骤。在之前的构建流程中已经安装了执行这些测试所需的脚本。所用设置基于 AM335x EVM 以及 TI WL1837MODCOM8I 评估模块。

在继续之前,请依照前文所述的构建流程以确保 SD 卡上存在有效的映像。相关脚本位于 /usr/share/wl18xx/ 中。此文件夹包含以下用于验证功能的示例脚本

root@am335x-evm:/usr/share/wl18xx# ls
ap_start.sh          mesh_start.sh            ps_lock.sh               udhcpd.conf
ap_stop.sh           mesh_stop.sh             set_cmd_silence.sh       udhcpd.leases
calibrate.sh         mesh_supplicant.conf     sta_connect-ex-dhcp.sh   udhcpd2.conf
dynamic-debug.sh     mod_start.sh             sta_connect-ex.sh        udhcpd_mesh.conf
entropy.bin          mod_stop.sh              sta_start.sh             unload_wlcore.sh
hostapd.conf         p2p_cli.sh               sta_stop.sh              wlconf-toggle-set.sh
load_wlcore.sh       p2p_start.sh             testing-boot.sh          wlcore-print-fw-stat.sh
mesh_bridge.sh       p2p_stop.sh              testing.ini              wpa_supplicant.conf
mesh_join.sh         print_stat.sh            testing_set_wlcore.sh
root@am335x-evm:/usr/share/wl18xx#

请注意,此文件夹中还包含 wpa_supplicant 和 hostapd 所需的配置文件。您需要修改这些文件来启用 WPA2、通道选择和工作模式等。