ZHCU913A September   2020  – October 2020 WL1801MOD , WL1805MOD , WL1807MOD , WL1831 , WL1831MOD , WL1835MOD , WL1837MOD

 

  1.   商标
  2. 1驱动程序支持的功能
  3. 2WL18xx Linux 驱动程序架构概述
  4. 3平台集成
    1. 3.1 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    2. 3.2 针对 TI WLAN 驱动程序配置内核
    3. 3.3 电路板器件树所需的配置 (DTS/DTB)
    4. 3.4 使用构建实用程序构建 R8.8 版本
    5. 3.5 分别构建 WiLink8 驱动程序版本二进制文件
  5. 4引导和 WLAN 启动
    1. 4.1 配置 WiLink8 目标
  6. 5测试基本的 WLAN 功能
    1. 5.1 STA 模式
      1. 5.1.1 非安全 AP 的基站模式流程
      2. 5.1.2 安全 AP 的基站模式流程
      3. 5.1.3 确认连接
    2. 5.2 AP 模式
      1. 5.2.1 AP 模式流程
      2. 5.2.2 启动 AP
      3. 5.2.3 确认连接
    3. 5.3 多角色(AP +STA 模式)
      1. 5.3.1 多角色连接的一般流程
    4. 5.4 IEEE802.11s 网状网络模式
  7. 6参考文献
  8.   A 常见问题解答和调试提示

WL18xx Linux 驱动程序架构概述

WL18xx Linux 驱动程序使用开源组件以及接口驱动程序来使该器件实现 Wi-Fi 功能。图 2-1 概括显示了驱动程序分区和架构。

GUID-20200826-CA0I-MCZ6-8NK8-P6HRKS32V0BW-low.png图 2-1 WiLink8 驱动程序架构

以下部分简要介绍了各驱动程序层中的高级组件及其功能。

  • WiLink8 固件 – 该固件在器件硬件上运行,可提供 Wi-Fi 的 PHY 和 MAC 功能。主机通过 SDIO 与 WLAN 设备进行通信。在设备侧,WLAN MAC 负责 802.11 MAC 功能,并在外部主机与固件之间传输 WLAN 数据包。MAC 仅负责时序和时间关键型决策。PHY 执行编码/解码和调制/解调的 802.11 PHY 功能,并负责上下调制至载波频率、滤波和放大的射频功能。
  • WiLink 驱动程序是器件硬件和固件的抽象层。实现支持 MAC 驱动程序所需的低级操作。
    • wlcore:实现 WiLink 器件的低级驱动程序,可支持 mac80211 操作。包含所有受支持 WiLink™ 芯片组的常见功能。
    • Wl18xx:实现特定于芯片的功能和服务。通过实现特定于硬件的功能来支持 wlcore。
    • wlcore_sdio:SDIO 驱动程序和 WiLink 驱动程序之间的适应层。
  • MAC 驱动程序实现 2 层 Wi-Fi 协议要求(数据和控制路径)。这是一个通用组件,而不是特定于平台/器件。这一层包含以下组件。
    • nl80211:在用户空间与 Linux 无线解决方案的内核空间组件之间实现 netlink 接口。
    • cfg80211:Linux 无线配置 API。(该层为软 MAC 和硬 MAC 共用的最底层。)
    • mac80211:为 Wi-Fi 软 MAC 解决方案实现 MAC 层功能的 Linux 内核模块。
  • Hostap 软件包:包含开源用户空间软件包。为所有 WLAN 角色(STA、AP、P2P 和网状网络)提供上层管理层。生成 2 个守护程序:wpa_supplicant(STA、P2P、网状网络)和 hostapd (AP)。
  • 实用程序提供初始化和配置服务。实现调试和统计功能。