ZHCU873D June   2021  – February 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC3x 器件
    1. 1.1 HDC3x2x 封装比较
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3020
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3021
    4. 1.4 采用 WSON 封装的 HDC3022
    5.     采用 WSON 封装的 HDC3120
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 封装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 功能模式
    2. 3.2 按需触发
    3. 3.3 自动测量
    4. 3.4 对 CRC 进行编程
      1. 3.4.1 CRC C 代码
    5. 3.5 示例代码
    6. 3.6 凝结消除
    7. 3.7 偏移误差校正
      1. 3.7.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

采用 WSON 封装的 HDC3022

HDCC3022 与 HDC3020 引脚对引脚兼容。该器件在检测元件上配备了 IP67 级疏水性 PTFE 保护膜。该过滤膜在器件的整个生命周期内留用,并以 99.99% 的过滤效率过滤尺寸小至 100nm 的颗粒。PTFE 过滤膜可以保护器件,防止器件受到灰尘、碎屑和凝结的影响。当该器件正常工作时,该过滤膜在 PCB 清洗以及浸水期间为器件提供进一步的保护。虽然 HDC3022 不受物理碎屑和液体的影响,但 HDC3022 仍容易受到气体污染,因此请勿将传感器暴露在挥发性化学品中。由于电路板清洗剂包含挥发性化学品,建议立即使用去离子水清洗并让传感器风干。

HDC3020 采用 WSON 封装的 HDC3022图 1-4 采用 WSON 封装的 HDC3022