ZHCU873D June   2021  – February 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC3x 器件
    1. 1.1 HDC3x2x 封装比较
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3020
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3021
    4. 1.4 采用 WSON 封装的 HDC3022
    5.     采用 WSON 封装的 HDC3120
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 封装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 功能模式
    2. 3.2 按需触发
    3. 3.3 自动测量
    4. 3.4 对 CRC 进行编程
      1. 3.4.1 CRC C 代码
    5. 3.5 示例代码
    6. 3.6 凝结消除
    7. 3.7 偏移误差校正
      1. 3.7.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

摘要

本文档的目的是提供存储和处理指南、软件配置示例和伪代码,让用户熟悉 HDC3 系列器件。这些 HDC 器件均为集成式湿度和温度传感器。这些器件通过电容式聚合物电介质测量湿度,该电介质能够校准和恢复湿度精度,从而满足产品规格要求。HDC3 采用 2.5mm × 2.5mm WSON 空腔封装,其中传感器直接暴露在环境空气中。HDC3021 上的感测元件在组装过程中,受到工厂安装的 PI(聚酰亚胺)胶带的保护。HDC3022 上的感测元件受到疏水性 PTFE 过滤膜的保护,非常适合在户外环境中或任何可能出现凝结的地方使用。HDC3021-Q1 是符合 AEC-Q100 标准的汽车级湿度传感器。所有这些 HDC3 系列器件都可通过 NIST 进行追溯,经过工厂校准,并且彼此软件兼容。