ZHCU873D June   2021  – February 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC3x 器件
    1. 1.1 HDC3x2x 封装比较
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3020
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3021
    4. 1.4 采用 WSON 封装的 HDC3022
    5.     采用 WSON 封装的 HDC3120
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 封装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 功能模式
    2. 3.2 按需触发
    3. 3.3 自动测量
    4. 3.4 对 CRC 进行编程
      1. 3.4.1 CRC C 代码
    5. 3.5 示例代码
    6. 3.6 凝结消除
    7. 3.7 偏移误差校正
      1. 3.7.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

采用 WSON 封装的 HDC3020

HDC3020 是 HDC3020 系列中的标准 WSON 器件。HDC3020 对相对湿度 (RH) 传感器窗口没有额外的保护,并且传感器放置在中央位置。此器件采用 2.5mm x 2.5mm WSON 封装。HDC3020 在电气方面与 HDC3021 和 HDC3022 相同。使用 HDC3020 时,应注意确保遵循所有要求。

HDC3020 采用 WSON 封装的 HDC3020图 1-2 采用 WSON 封装的 HDC3020