ZHCU873D June   2021  – February 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC3x 器件
    1. 1.1 HDC3x2x 封装比较
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3020
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3021
    4. 1.4 采用 WSON 封装的 HDC3022
    5.     采用 WSON 封装的 HDC3120
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 封装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 功能模式
    2. 3.2 按需触发
    3. 3.3 自动测量
    4. 3.4 对 CRC 进行编程
      1. 3.4.1 CRC C 代码
    5. 3.5 示例代码
    6. 3.6 凝结消除
    7. 3.7 偏移误差校正
      1. 3.7.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

暴露于污染物中

湿度传感器并非标准 IC,不得暴露于颗粒或挥发性化学物质(如溶剂或其他无机化合物)中。封装上的开口让传感器能够感测空气中的相对湿度,但也会让该聚合物暴露在环境中,因而容易受到污染。典型环境条件不会构成接触化学品的重大风险,但是制造和存储环境是已知的挥发性污染源。组装期间,可以在传感器开口处贴上 Kapton 胶带,确保器件不会接触到有害的化学品。HDC3021 随附出厂安装的 Kapton 封盖,因此非常适合接触化学品几率较高的应用。此过程完成后便可以揭掉胶带,但器件还是容易受到污染。

必须避免暴露于各种化学品中,或者将此类暴露降到最低程度。已知暴露于下列化学品中会导致湿度输出读数出现偏差,这种影响可能无法逆转:

  • 如下溶剂:
    • 甲苯:C7H8
    • 丙酮:(CH3)2CO
    • 乙醇:C2H6O
    • 甲醇:CH3OH
    • 异丙醇:C3H8O
    • 二异丙醚:C6H14O
    • 乙二醇:(CH2OH)2
    • 乙酸乙酯:C4H8O2
    • 醋酸丁酯:C6H12O2
    • 甲基乙基酮:CH3C(O)CH2CH3\
  • 如下酸性物质:
    • 盐酸:HCl
    • 硫酸:H2SO4
    • 硝酸:HNO3
  • 其他化学品,包括:
    • 烯酮
    • 氨:NH3
    • 过氧化氢:H2O2
    • 臭氧:O3
    • 甲醛:CH2O

这些化学品是环氧树脂、胶水、粘合剂或烘烤和固化过程中脱气的反应副产物的组成部分。

传感层在焊接后不得直接接触清洁剂(例如 PCB 清洗剂)。对传感层施加清洁剂可能导致传感器出现 RH 输出漂移,甚至使传感器完全损坏。避开气溶胶除尘器产生的强烈冲击,只使用低压无油的空气除尘器。

如果需要将 HDC 暴露于污染物中,必须尽可能降低污染物浓度,并缩短暴露时间。良好的通风(供应新鲜空气)有助于降低挥发性化学品(尤其是溶剂)的浓度。