产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 0.5 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Average supply current (typ) (µA) 230 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type Analog voltage (ratiometric) Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 0.5 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Average supply current (typ) (µA) 230 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type Analog voltage (ratiometric) Rating Catalog
WSON (DEF) 8 6.25 mm² (2.5 mm × 2.5 mm)
  • 相对湿度 (RH) 传感器:
    • 工作范围:0% 至 100%RH
    • 精度:±1%RH(典型值)
    • 长期漂移:0.19%RH/年
    • 比例式输出:10.0% 至 90.0% VDD
  • 温度传感器:
    • 工作范围:-40°C 至 125°C
    • 精度:典型值 ±0.2°C
    • 比例式输出:12.3% 至 87.7%VDD
  • NIST 可追溯性
  • 输出短路保护
  • 集成式加热器
  • 高容性负载驱动高达 47nF
  • 低功耗:250µA 典型工作电流
  • 电源电压:1.62V 至 5.50V
  • 相对湿度 (RH) 传感器:
    • 工作范围:0% 至 100%RH
    • 精度:±1%RH(典型值)
    • 长期漂移:0.19%RH/年
    • 比例式输出:10.0% 至 90.0% VDD
  • 温度传感器:
    • 工作范围:-40°C 至 125°C
    • 精度:典型值 ±0.2°C
    • 比例式输出:12.3% 至 87.7%VDD
  • NIST 可追溯性
  • 输出短路保护
  • 集成式加热器
  • 高容性负载驱动高达 47nF
  • 低功耗:250µA 典型工作电流
  • 电源电压:1.62V 至 5.50V

HDC3120 是一款基于电容的集成式相对湿度 (RH) 和温度传感器,其相对湿度和温度传感器结果以比例式模拟输出的形式表示。信号到模拟域的转换为需要通过线缆或其他距离用例传输信号的应用提供了稳健设计。该器件能够在宽电源电压范围(1.62V 至 5.5V)内提供高测量精度并实现低功耗,同时保持小于 0.19%/年的长期漂移。HDC3120 采用紧凑型 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 8 引脚封装。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和校准,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。

HDC3120 是一款基于电容的集成式相对湿度 (RH) 和温度传感器,其相对湿度和温度传感器结果以比例式模拟输出的形式表示。信号到模拟域的转换为需要通过线缆或其他距离用例传输信号的应用提供了稳健设计。该器件能够在宽电源电压范围(1.62V 至 5.5V)内提供高测量精度并实现低功耗,同时保持小于 0.19%/年的长期漂移。HDC3120 采用紧凑型 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 8 引脚封装。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和校准,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DEF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频