ZHCU873D June 2021 – February 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
自动测量模式是一种连续工作模式。用户可以在每秒进行 10 次采样到每 2 秒进行 1 次采样的范围内选择测量频率。
若要将器件配置为以连续模式收集湿度和温度数据,请从命令表中选择所需的自动测量模式和低功耗模式持续时间。若要获取温度和湿度值,用户可以发出命令 0x0E 和 0x00。将器件置于所需的自动测量模式(参见 HDC3020 数据表中的“I2C 读取多数据结果”表)后,用户应当以一致的时间间隔发出命令代码 0xE0 0x00,以读取温度和相对湿度测量值。