ZHCU873D June 2021 – February 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
在此模式下,I2C 命令会触发每一次的测量转换。上电后,该器件处于睡眠模式,并等待输入。
若要将器件配置为以单一采集模式收集湿度和温度数据,请从命令表中选择 TRIGGER ON DEMAND(MSB 十六进制代码 24)和合适的低功耗模式选项。该器件将退出睡眠模式并执行单次测量。图 3-1 显示了按需触发模式。