ZHCU873D June   2021  – February 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC3x 器件
    1. 1.1 HDC3x2x 封装比较
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3020
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3021
    4. 1.4 采用 WSON 封装的 HDC3022
    5.     采用 WSON 封装的 HDC3120
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 封装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 功能模式
    2. 3.2 按需触发
    3. 3.3 自动测量
    4. 3.4 对 CRC 进行编程
      1. 3.4.1 CRC C 代码
    5. 3.5 示例代码
    6. 3.6 凝结消除
    7. 3.7 偏移误差校正
      1. 3.7.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

包装和存储

TI 的湿度传感器采用密封性防静电卷带腔体进行运输。去除卷带腔体之后,在组装之前可以将传感器存储在湿度和温度受控的环境中。湿度和温度受控环境分别不应超过 50%RH 和 25°C 的条件。如果超出这些条件,RH 漂移可能会被引入传感器中。此外,TI 的湿度传感器应存储在金属化的防静电可密封的袋子中。贮存温度和湿度的限值取决于传感器的潮湿敏感度等级 (MSL)。有关更多信息,请参阅 MSL 等级和回流焊曲线。

请勿将湿度传感器存储在防静电聚乙烯袋或包装材料(粉色泡沫/包装)中,因为这些材料会散发可能对传感器产生影响的气体。TI 建议使用金属化、防静电、可密封的袋子进行存储。请勿在存储容器内使用粘合剂或胶带,因为其散发出的气体也会导致聚合物性能下降。在存储和处理过程中,应避免暴露于极端温度和湿度条件下,以免影响传感器精准度。避免长时间直接暴露在紫外线 (UV) 和可见光下,以免影响传感器精准度。