ZHCU873D June   2021  – February 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1HDC3x 器件
    1. 1.1 HDC3x2x 封装比较
    2. 1.2 采用 WSON 封装的 HDC3020
    3. 1.3 采用 WSON 封装的 HDC3021
    4. 1.4 采用 WSON 封装的 HDC3022
    5.     采用 WSON 封装的 HDC3120
  5. 2存储和处理指南
    1. 2.1 暴露于污染物中
    2. 2.2 化学分析
      1. 2.2.1 饱和和恢复测试
      2. 2.2.2 长时间暴露
    3. 2.3 包装和存储
      1. 2.3.1 封装
      2. 2.3.2 在极端环境中的应用
  6. 3对 HDC3020 进行编程
    1. 3.1 功能模式
    2. 3.2 按需触发
    3. 3.3 自动测量
    4. 3.4 对 CRC 进行编程
      1. 3.4.1 CRC C 代码
    5. 3.5 示例代码
    6. 3.6 凝结消除
    7. 3.7 偏移误差校正
      1. 3.7.1 采用指板的偏移误差校正示例
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

采用指板的偏移误差校正示例

该指板专为测试和表征目的而设计。该指板的尺寸为 17.2mm x 23.9mm (677mil x 942mil),总厚度为 1.6mm (62mil)。该指板在 DUT 的每一侧各有两个切口(约为 1.4mm 或 55mil),因此该布局非常适合用于验证偏移误差校正算法。该指板采用 Rogers RO4350B 电介质(而非 FR4)制成。该指板上焊接了散热焊盘,但该散热焊盘本身并未接地,而只是一个悬空的铜焊盘。不过,即使带有这些切口,该指板本身还是相当厚的,这导致此工艺中存在着一些生热方面的挑战。如果用户想要设计与此类似的电路板,应确保电路板不会太厚。

HDC3020 HDC3020 指板图 3-7 HDC3020 指板

表 3-3表 3-4 所示为 HDC3020 指板的查找表。LUT 是使用 30 个 HDC3020 器件生成的,并在 15°C 至 30°C 之间以 5°C 为增量以及在 10% RH 至 45% RH 之间以 2.5% RH 为增量进行了测试。此处的查找表是在 3.3V 和 5V 条件下生成的,并且全都在全功率设置下运行。所有器件都置于处理室内,并针对每个温度和湿度设定点计算了温升。

表 3-3 指板在 3.3V 且加热器全功率条件下运行时的查找表 (LUT)
温度 [°C]
%RH
15 20 25 30
10 32.99248 30.94213 31.77977 31.92152
12.5 34.57237 32.34282 33.92634 34.64464
15 36.35748 34.06128 36.43301 37.84657
17.5 38.29194 36.10141 38.93244 40.86322
20 40.32502 38.1553 41.43969 43.36861
22.5 42.32662 40.32751 43.56603 45.46563
25 44.12985 42.3089 45.44633 46.89262
27.5 45.68952 44.20545 46.94305 47.7198
30 47.13836 45.81257 48.01137 48.39375
32.5 48.32647 47.2488 48.72053 48.77972
35 49.34081 48.5207 49.25917 48.98883
37.5 49.90921 49.28729 49.61261 49.08352
40 50.28725 49.79383 49.83082 49.05558
42.5 50.62314 50.11981 49.91169 49.05743
45 50.7908 50.33693 49.893 49.05599
表 3-4 指板在 5V 且加热器半功率条件下运行时的查找表 (LUT)
RH [%]/
温度 [°C]
15 20 25 30
10 51.8946 50.34679 49.82128 49.10057
12.5 51.90337 50.78616 50.21534 49.50523
15 52.8088 50.78637 50.22602 49.52433
17.5 52.79793 50.7915 50.65976 50.00581
20 54.92752 50.78842 50.67655 50.46326
22.5 56.16217 50.80301 51.10399 52.07121
25 56.1347 51.28634 51.84768 52.80945
27.5 57.28141 51.27524 53.91814 54.60268
30 57.92458 52.56686 54.168 55.72237
32.5 59.45811 54.03698 55.29393 59.11533
35 61.33097 54.98721 56.11429 59.89979
37.5 58.79358 56.00296 57.56867 61.67453
40 59.39689 56.03048 60.44079 63.05386
42.5 59.8415 57.39132 60.17739 64.75773
45 60.73339 58.20351 61.19516 65.86387