ZHCU873D June 2021 – February 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
必须在最后一个组装步骤中添加 HDC。如果 PCB 经过多个焊接周期(例如在顶部和底部具有组件的 PCB),最后添加 HDC 可降低因污染物或过热而损坏传感聚合物的风险。必须避免接触暴露于污染物中列出的污染物,或者将对其的接触降低到最低程度。不得超过最高组装温度和最长暴露时间。不建议进行波动焊接。避免在组装后使用超声波清洗,否则可能会损坏传感器。建议使用标准回流焊炉。HDC3x 系列使用标准焊接规范 IPC/JEDEC J-STD-020,峰值温度为 260°C。使用 HDC3021 时,需等到所有组装步骤完成后,且再水合步骤开始之前,才可取下聚酰亚胺胶带盖。
再水合是将环境湿度重新引入湿度传感器的过程。建议在组装后或执行另一个烘烤步骤时使用。TI 当前建议的再水合条件是将传感器在 25°C 和 50%RH 条件下保持无供电状态持续五天。
如果使用保形涂层(例如,如果应用中预计会使用水,则使用保形涂层来保护 PCB 免受电气短路的影响),强烈建议选择 HDC3021 选项(聚酰亚胺胶带盖)。应在整个组装过程(包括保形涂层固化)中保持胶带盖,然后在该过程结束时拆除。如果选择了另一种封装选项,则保形涂层会覆盖传感器区域。这会对 HDC3x 感应潮湿空气的能力产生重大负面影响,因为固化涂层会覆盖传感器区域,导致潮湿空气无法进入传感器。
MSDS 文档通常可在产品网站或第三方购买网站上获取。如果未找到或未公开获得 MSDS,可要求制造商提供此文档。