ZHCU873D June 2021 – February 2025 HDC3020 , HDC3020-Q1 , HDC3021 , HDC3021-Q1 , HDC3022 , HDC3022-Q1 , HDC3120 , HDC3120-Q1
某些应用需要在严苛环境下使用 HDC。确保传感器暴露于最高温度和湿度的极端运行条件下时符合特定于器件的数据表中的指导原则。尽量不要暴露于高浓度挥发性有机化合物下并且暴露时间不能过长。在苛刻环境下使用时,必须经过仔细测试和认证。
强烈建议不要暴露于任何水溶液中。如果某些情况下无法避免暴露于水溶液中,建议使用 HDC3022 并遵守以下准则: