ZHCU778AB January   2014  – September 2022 MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2433 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5041 , MSP430FR5043 , MSP430FR50431 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR59691 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR5989-EP , MSP430FR59891 , MSP430FR6041 , MSP430FR6043 , MSP430FR60431 , MSP430FR6877 , MSP430FR6879 , MSP430FR68791 , MSP430FR6887 , MSP430FR6888 , MSP430FR6889 , MSP430FR68891 , MSP430FR6927 , MSP430FR69271 , MSP430FR6928 , MSP430FR6972 , MSP430FR6977 , MSP430FR6979 , MSP430FR69791 , MSP430FR6987 , MSP430FR6988 , MSP430FR6989 , MSP430FR69891

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 BSL 限制
    2. 1.2 其他实用文档
  4. 2BSL 特性概览
  5. 3BSL 架构
    1. 3.1 通信接口
      1. 3.1.1 UART BSL
      2. 3.1.2 I2C BSL
    2. 3.2 BSL 存储器
      1. 3.2.1 BSL 存储器布局
      2. 3.2.2 BSL Z 区
      3. 3.2.3 BSL 存储器注意事项
    3. 3.3 调用 BSL
      1. 3.3.1 软件 BSL 调用
        1. 3.3.1.1 从外部软件应用程序启动 BSL
        2. 3.3.1.2 BSL 操作
          1. 3.3.1.2.1 BSL 操作函数 2
      2. 3.3.2 硬件 BSL 调用
        1. 3.3.2.1 阻止硬件调用 BSL 的因素
      3. 3.3.3 空白器件检测
    4. 3.4 BSL 超时特性
    5. 3.5 BSL 版本号
    6. 3.6 BSL(用户)配置
      1. 3.6.1 配置 BSL
        1. 3.6.1.1 BSL 用户配置示例
        2. 3.6.1.2 在应用程序代码中实现 BSL 配置
  6. 4BSL 协议
    1. 4.1 BSL 数据包
      1. 4.1.1 UART 外设接口包装器
      2. 4.1.2 I2C 外设接口包装器
      3. 4.1.3 BSL 确认
      4. 4.1.4 BSL 内核响应和 BSL 内核消息
      5. 4.1.5 BSL 内核命令
        1. 4.1.5.1 RX 数据块
        2. 4.1.5.2 RX 密码
        3. 4.1.5.3 批量擦除
        4. 4.1.5.4 CRC 校验
        5. 4.1.5.5 加载 PC
        6. 4.1.5.6 TX 数据块
        7. 4.1.5.7 TX BSL 版本
        8. 4.1.5.8 RX 数据块快速模式
        9. 4.1.5.9 更改波特率
    2. 4.2 BSL 安全
      1. 4.2.1 受保护命令
      2. 4.2.2 RAM 擦除
      3. 4.2.3 进入 BSL
  7. 5常见的 BSL 用例
    1. 5.1 概述和流程图
    2. 5.2 建立连接
    3. 5.3 擦除器件
    4. 5.4 下载应用程序
    5. 5.5 验证应用程序
    6. 5.6 运行应用程序
  8. 6定制 BSL
  9. 7引导加载程序版本
    1. 7.1 FR2xx BSL 版本
    2. 7.2 FR4xx BSL 版本
    3. 7.3 FR57xx BSL 版本
    4. 7.4 FR58xx 和 FR59xx BSL 版本
    5. 7.5 FR6xx BSL 版本
  10. 8修订历史记录

引言

MSP430 BSL 允许用户在原型设计、最终生产和使用过程中,与 MSP430 微控制器 (MCU) 中的嵌入式存储器进行通信。可编程存储器(FRAM 存储器)和数据存储器 (RAM) 均可按要求予以修改。不要将引导加载程序与某些数字信号处理器 (DSP) 中能够从外部存储器自动加载程序代码(和数据)到 DSP 内部存储器的程序混为一谈。这些程序也被称为引导加载程序。

若要启动引导加载程序,必须将特定的 BSL 进入序列应用于专用引脚。如果应用程序代码将 PC 指针设置为 Z 区域中的 BSL 起始地址,也可调用 BSL。在 FR26xx、FR24xx 和 FR23xx MCU 上,空的复位矢量(例如,在未编程的器件上)也会调用 BSL。在 BSL 启动后,可向 BSL 发送一系列命令以执行所需功能(例如,解锁器件、对存储器进行编程或重新编程,或者验证写入的数据)。可通过在定义的用户程序地址继续运行或按照复位条件来退出引导加载程序会话。

即使通过禁用 JTAG 来保护器件,仍然可以使用 BSL。为避免意外覆盖 BSL 代码,代码存储在安全的 ROM 存储器位置。为了避免不必要的存储器读出,任何可实现数据直接或者间接读取或写入的 BSL 命令都受到密码保护。因此,可使用 BSL 密码防止未经授权通过 BSL 访问器件存储器。BSL 密码就是器件上的中断矢量表中的内容。有关受密码保护的命令的更多信息,请参阅Topic Link Label4.2。