ZHCU778AB January 2014 – September 2022 MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2433 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5041 , MSP430FR5043 , MSP430FR50431 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR59691 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR5989-EP , MSP430FR59891 , MSP430FR6041 , MSP430FR6043 , MSP430FR60431 , MSP430FR6877 , MSP430FR6879 , MSP430FR68791 , MSP430FR6887 , MSP430FR6888 , MSP430FR6889 , MSP430FR68891 , MSP430FR6927 , MSP430FR69271 , MSP430FR6928 , MSP430FR6972 , MSP430FR6977 , MSP430FR6979 , MSP430FR69791 , MSP430FR6987 , MSP430FR6988 , MSP430FR6989 , MSP430FR69891
表 4-9 汇总了 BSL 内核命令。
| BSL 命令 | 是否受保护 | CMD | AL | AM | AH | 数据 | BSL 内核响应 | 部分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX 数据块 | 是 | 0x10 | (AL) | (AM) | (AH) | D1…Dn | 是 | Topic Link Label4.1.5.1 |
| RX 密码 | 否 | 0x11 | – | - | - | D1…D32 | 视器件而定 | Topic Link Label4.1.5.2 |
| 批量擦除(1) | 否 | 0x15 | – | - | - | - | 视器件而定 | Topic Link Label4.1.5.3 |
| CRC 校验(1) | 是 | 0x16 | (AL) | (AM) | (AH) | 长度(低字节),长度(高字节) | 是 | Topic Link Label4.1.5.4 |
| 加载 PC | 是 | 0x17 | (AL) | (AM) | (AH) | - | 否 | Topic Link Label4.1.5.5 |
| TX 数据块 | 是 | 0x18 | (AL) | (AM) | (AH) | 长度(低字节),长度(高字节) | 是 | Topic Link Label4.1.5.6 |
| TX BSL 版本(1) | 是 | 0x19 | – | - | - | - | 是 | Topic Link Label4.1.5.7 |
| RX 数据块快速模式(1) | 是 | 0x1B | (AL) | (AM) | (AH) | D1...Dn | 否 | Topic Link Label4.1.5.8 |
| 更改波特率(1)(2) | 否 | 0x52 | – | - | – | D1 | 否 | Topic Link Label4.1.5.9 |
AL,AM,AH
地址字节。低、中、上字节分别代表一个地址。
D1...Dn
数据字节 1 到 n(注意:n 必须比 BSL 缓冲器的大小少 4 个字节)
长度
包含 1 到 255 之间的值的一个字节描述了被发送或者在一个 CRC 中使用的字节数量。在多长度字节情况下,它们如描述的那样被组合在一起以形成一个更大的值来描述所需的字节数量。