ZHCU778AB January 2014 – September 2022 MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2433 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5041 , MSP430FR5043 , MSP430FR50431 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR59691 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR5989-EP , MSP430FR59891 , MSP430FR6041 , MSP430FR6043 , MSP430FR60431 , MSP430FR6877 , MSP430FR6879 , MSP430FR68791 , MSP430FR6887 , MSP430FR6888 , MSP430FR6889 , MSP430FR68891 , MSP430FR6927 , MSP430FR69271 , MSP430FR6928 , MSP430FR6972 , MSP430FR6977 , MSP430FR6979 , MSP430FR69791 , MSP430FR6987 , MSP430FR6988 , MSP430FR6989 , MSP430FR69891
| 函数编号: | 2 |
| 函数名称: | 返回到 BSL |
| 描述: | 任何提供的函数编号都会调用“返回到 BSL”函数。如果 BSL 已将一个程序写入 FRAM 或 RAM,通过“设置 PC”启动了该程序,然后该程序需要返回到 BSL,则可以使用此函数。此函数执行以下代码: |
RETURN_TO_BSL
POP.W RET_low ; 从返回地址删除第一个字
POP.W RET_high ; 从返回地址删除第二个字
RETA ; 现在应该返回到 BSL 位置