ZHCU778AB January 2014 – September 2022 MSP430FR2032 , MSP430FR2033 , MSP430FR2110 , MSP430FR2111 , MSP430FR2153 , MSP430FR2155 , MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355 , MSP430FR2433 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633 , MSP430FR4131 , MSP430FR4132 , MSP430FR4133 , MSP430FR5041 , MSP430FR5043 , MSP430FR50431 , MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869 , MSP430FR5887 , MSP430FR5888 , MSP430FR5889 , MSP430FR58891 , MSP430FR5947 , MSP430FR59471 , MSP430FR5948 , MSP430FR5949 , MSP430FR5957 , MSP430FR5958 , MSP430FR5959 , MSP430FR5967 , MSP430FR5968 , MSP430FR5969 , MSP430FR5969-SP , MSP430FR59691 , MSP430FR5986 , MSP430FR5987 , MSP430FR5988 , MSP430FR5989 , MSP430FR5989-EP , MSP430FR59891 , MSP430FR6041 , MSP430FR6043 , MSP430FR60431 , MSP430FR6877 , MSP430FR6879 , MSP430FR68791 , MSP430FR6887 , MSP430FR6888 , MSP430FR6889 , MSP430FR68891 , MSP430FR6927 , MSP430FR69271 , MSP430FR6928 , MSP430FR6972 , MSP430FR6977 , MSP430FR6979 , MSP430FR69791 , MSP430FR6987 , MSP430FR6988 , MSP430FR6989 , MSP430FR69891
结构 BSL 内核命令
| BSL 命令 | 是否受保护 | CMD | AL | AM | AH | 数据 | BSL 内核响应 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX BSL 版本 | 是 | 0x19 | – | - | - | - | 是 |
描述
BSL 发送其版本信息(请参阅Topic Link Label3.5,了解更多详细信息)。
保护
此命令受密码保护,如果未发送密码,则会失败。
命令
0x19
命令地址
不适用
命令数据
不适用
命令返回
BSL 确认和带有版本号的 BSL 内核响应。数据按其在存储器中出现的顺序发送,包括以下数据字节:
| 版本字节 | 数据字节 |
|---|---|
| BSL 供应商 | D1 |
| 命令解释器 | D2 |
| API | D3 |
| 外设接口 | D4 |
请参阅Topic Link Label4.1.4,了解更多有关 BSL 内核响应的信息。
UART PI 示例
请求 BSL 版本:
| 标头 | 长度 | 长度 | CMD | CKL | CKH |
| 0x80 | 0x01 | 0x00 | 0x19 | 0xE8 | 0x62 |
BSL 响应(BSL 版本 00.07.34.B2):
| ACK | 标头 | 长度 | 长度 | CMD | D1 | D2 | D3 | D4 | CKL | CKH |
| 0x00 | 0x80 | 0x05 | 0x00 | 0x3A | 0x00 | 0x07 | 0x34 | 0xB2 | 0x14 | 0x90 |
I2C PI 示例
请求 BSL 版本:
| I2C | 标头 | 长度 | 长度 | CMD | CKL | CKH |
| S/A/W | 0x80 | 0x01 | 0x00 | 0x19 | 0xE8 | 0x62 |
BSL 响应(BSL 版本 00.07.34.B2):
| I2C | ACK | 标头 | 长度 | 长度 | CMD | D1 | D2 | D3 | D4 | CKL | CKH | I2C |
| S/A/R | 0x00 | 0x80 | 0x05 | 0x00 | 0x3A | 0x00 | 0x07 | 0x34 | 0xB2 | 0x14 | 0x90 | 停止 |