ZHCU677E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
如需测试本参考设计的效率,请使用图 4-7 所示的设置。
图 4-8 电路板图片在为电路板供电进行开环测试之前,请按照以下步骤来设置电路板:
电路板中的中央有切断区域,用于安装变压器。使用 M3 螺钉将变压器直接连接到电路板上。安装变压器时请多加注意,确保初级侧和次级侧没有互换。
控制卡通过笔记本电脑的 USB 连接进行编程以便在 100kHz 的频率下生成 PWM 脉冲。一旦编程完毕,辅助电源则设置为 12V。不要在端子 J2 和 J4 上施加电压。在此状态下,12V 电源轨上的电流消耗应约为 700mA。继电器关闭且风扇启用后,此功耗会增加。
将两个 12V 风扇连接到风扇连接器 J1 和 J3。极性在 PCB 和原理图中进行了标记。
按照实验 1 到实验 7 操作,熟悉该设计并提供正确的操作。
| 连接器终端 | 功能 | 注释 |
|---|---|---|
| J11–J13 | 输入高压电源 | 能够提供 10kW 功率的 800V 直流电源 |
| J12–J14 | 输出负载终端 | 10kW 电阻负载组连接在此处 |
| J15 | 用于栅极驱动器、控制卡和检测电路的辅助电源 | 限制为 700mA 的 15V 直流电源电流 |
| J2 | TMDSCNCD280049C 控制卡 | 将控制卡插入此处 |
| J6 | CAN 连接器 | 当前版本中不支持 |
| J1、J3 | 风扇连接器 | 用于冷却的 12V 风扇连接器 |