ZHCU677E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
在次级侧,使用隔离式调制器进行电压检测。次级侧感应距离控制器远,因此此处首选数字接口。数字接口不会受噪声的影响,因此更适合在电源转换系统内放置长布线。所需的时钟由微控制器的备用 PWM 模块生成。输出比特流被馈送到 C2000 的 SDFM 模块。在 SDFM 模块中使用可配置抽取滤波器可以实现精确测量和快速保护。500V 电压按比例缩小至 0.76V,适合 AMC1336 的 ±1V 输入。