ZHCU677E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
散热器用于冷却 CR201-50VE。每个散热器安装两个 FET,因此,必须在 FET 的外露漏极和散热器之间使用绝缘。使用 CD-02-05-247 绝缘板。此外,还安装了两个 12V (CFM-6015V-154-362) 风扇,以提供足够的气流。散热器数据表提供了 0.5C/W 的热阻 (Rth,HS)。绝缘板增加了另一个 0.1C/W (Rth,iso) 的热阻。初级侧 FET C3M0075120K 的热阻 Rth,JC 为 1.1C/W,最高工作温度为 150°C,而次级侧 FET (C3M0030090K) 的热阻 Rth,JC 为 0.48C/W,最高结温为 150°C。根据此信息,每个 FET 的最大允许功率耗散可通过方程式 32 来计算。这假设像在参考设计中一样,2 个 FET 连接到一个散热器。
这会导致在假定环境温度 TA 为 40°C 的情况下,初级侧每个 FET 的最大损耗为 50W,次级侧每个 FET 的最大损耗为 69W。