ZHCU677E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
UCC21710 用作栅极驱动器。选择该器件是为了实现 SiC 的集成功能,例如 DESAT 保护、内部有源米勒钳位和软关断。PWM 互锁可确保 H 桥上的两个互补 PWM 始终处于打开状态。模拟至 PWM 通道可用于高侧隔离式温度检测。使用器件产品文件夹中的 UCC217xx XL 计算器工具将 DESAT 电压配置为 6.4V,消隐时间为 1μs。UCC21710 的欠压锁定功能用于检查隔离式电源 (VCC) 和非隔离式电源 (VCC) 是否均在 RDY 引脚上指示的有效范围内。