ZHCU677E June   2019  – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1  UCC21710
      2. 2.2.2  UCC14141-Q1
      3. 2.2.3  AMC1311
      4. 2.2.4  AMC1302
      5. 2.2.5  OPA320
      6. 2.2.6  AMC1306M05
      7. 2.2.7  AMC1336
      8. 2.2.8  TMCS1133
      9. 2.2.9  TMS320F280039C
      10. 2.2.10 TLVM13620
      11. 2.2.11 ISOW1044
      12. 2.2.12 TPS2640
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 双有源电桥与电源系统的类比
      2. 2.3.2 双有源电桥 - 开关序列
      3. 2.3.3 双有源电桥 - 零电压开关 (ZVS)
      4. 2.3.4 双有源电桥 - 设计注意事项
        1. 2.3.4.1 漏电感器
        2. 2.3.4.2 软开关范围
        3. 2.3.4.3 电感对电流的影响
        4. 2.3.4.4 相移
        5. 2.3.4.5 电容器选型
          1. 2.3.4.5.1 直流阻断电容器
        6. 2.3.4.6 开关频率
        7. 2.3.4.7 变压器选择
        8. 2.3.4.8 SiC MOSFET 选型
      5. 2.3.5 损耗分析
        1. 2.3.5.1 SiC MOSFET 和二极管损耗
        2. 2.3.5.2 变压器损耗
        3. 2.3.5.3 电感器损耗
        4. 2.3.5.4 栅极驱动器损耗
        5. 2.3.5.5 效率
        6. 2.3.5.6 散热注意事项
  9. 3电路说明
    1. 3.1 功率级
    2. 3.2 直流电压检测
      1. 3.2.1 初级侧直流电压检测
      2. 3.2.2 次级侧直流电压检测
        1. 3.2.2.1 次级侧电池电压检测
    3. 3.3 电流检测
    4. 3.4 电源架构
      1. 3.4.1 辅助电源
      2. 3.4.2 栅极驱动器辅助电源
      3. 3.4.3 检测电路的隔离式电源
    5. 3.5 栅极驱动器电路
    6. 3.6 附加电路
    7. 3.7 仿真
      1. 3.7.1 设置
      2. 3.7.2 运行仿真
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 所需的硬件和软件
      1. 4.1.1 硬件
      2. 4.1.2 软件
        1. 4.1.2.1 软件入门
        2. 4.1.2.2 引脚配置
        3. 4.1.2.3 PWM 配置
        4. 4.1.2.4 高分辨率相移配置
        5. 4.1.2.5 ADC 配置
        6. 4.1.2.6 ISR 结构
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 PowerSUITE GUI
    4. 4.4 实验
      1. 4.4.1 实验 1
      2. 4.4.2 实验 2
      3. 4.4.3 实验 3
      4. 4.4.4 实验 4
      5. 4.4.5 实验 5
      6. 4.4.6 实验 6
      7. 4.4.7 实验 7
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1 闭环性能
  11. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 Altium 工程
    4. 5.4 Gerber 文件
    5. 5.5 装配图
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7术语
  14. 8作者简介
  15. 9修订历史记录

实验 7

在此设置中,直流电源连接到次级侧,而电阻负载连接到初级侧。本设计在闭合电流环路中反向运行。

通过从 PowerSUITE GUI 的 Project Options 下拉菜单中选择 7: Closed Loop Current with Resistive Load, Sec to Prim Power Flow,对工程进行编译。确保按照工作条件设置电流和电压限制。

#if DAB_LAB == 7
#define DAB_CONTROL_RUNNING_ON C28X_CORE
#define DAB_POWER_FLOW DAB_POWER_FLOW_SEC_PRI
#define DAB_INCR_BUILD DAB_CLOSED_LOOP_BUILD
#define DAB_TEST_SETUP DAB_TEST_SETUP_RES_LOAD
#define DAB_PROTECTION DAB_PROTECTION_ENABLED
#define DAB_CONTROL_MODE  DAB_CURRENT_MODE
#define DAB_SFRA_TYPE  1
#define DAB_SFRA_AMPLITUDE (float32_t)DAB_SFRA_INJECTION_AMPLITUDE_LEVEL1
#endif

  • 实验 7(闭合电流环路 - IPrim - 反向功率流)的测试设置
    1. 通过点击 CCS 中的绿色运行按钮,运行工程。
    2. 通过在脚本控制台中加载 JavaScript setupdebugenv_lab7.js,在监视窗口中填充所需的变量。
      TIDA-010054 实验 7 - 监视视图图 4-48 实验 7 - 监视视图
    3. 通过将“1”写入 DAB_enableFanDAB_enableRelay 来启用风扇和继电器。
    4. 通过将“1”写入监视视图中的 DAB_clearTrip 变量,启用 PWM。
    5. 检查 DAB_vPrimSensed_VoltsDAB_iPrimSensed_AmpsDAB_vSecSensed_Volts DAB_iSecSensed_Amps 变量是否定期更新。
    6. 通过写入 DAB_iPrimRef_Volts,设置输出电压(本例中为 –3A)。
    7. 通过将“1”写入 DAB_closeGvLoop 变量,启用闭环操作。控制器会根据工作条件自动调节相移,从而生成与 DAB_iPrimRef_Volts 匹配的初级输出电流。
    8. 现在,可以逐步增加次级侧电压和 DAB_iPrimRef_Volts,并可以监视控制行为。
  • 闭环电流的频率响应
    1. 执行与实验 4 中相同的步骤。
      TIDA-010054 实验 7 - 具有反向功率流的闭合电流环路的 SFRA 开环图
      测试条件:VIN = 350V、VOUT = 550V、IOUT = 9A。
      VIN 是指次级侧电压,VOUT 和 IOUT 是指初级侧电压和反向电流 (DAB_IprimSensed_Amps = –9A)。
      图 4-49 实验 7 - 具有反向功率流的闭合电流环路的 SFRA 开环图

      使用与实验 4 中相同的控制器和增益。