ZHCU677E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
在电源设计中,变压器和电感器是影响设计尺寸的主要因素。提高工作频率可以缩小设计尺寸,增加开关频率超过特定值便会影响功率模块的效率。这是趋肤效应在电流流经导体表面时的频率下会变得非常大。与趋肤效应类似,还存在邻近效应,使电流仅在彼此最靠近的表面上流动。另外,从高频设计中的邻近角度来看,必须优化导体尺寸和层数。借助平面变压器,可以实现更多的交错来减少邻近效应。可以对这种交错进行调整,以产生特定的电流泄漏量,从而有助于功率传输并实现 ZVS。
与传统变压器相比,平面变压器可以提供以下优势,因此本参考设计中使用了平面变压器:
仅靠漏电感器无法确保直到轻载条件下一直保持软开关。如前所述,通过增加电感值来增加软开关范围时会增加 RMS 电流。在实践中,选择漏电感以便只能在高达 ½ 或 ⅓ 额定负载条件下提供软开关。要增加软开关范围,可以应用多相移控制。在某些应用中,由于硬开关导致的开关损耗增加对于低负载是可以接受的,因为导通损耗在低负载下会降低。