ZHCU677E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
表 1-1 列出了双有源电桥 (DAB) 直流/直流转换器的一些关键设计规格。该系统在输出功率为 10kW 时的满载效率为 97.6%。
| 参数 | 规格 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 输入电压范围 | 700V 至 800V DC | 节 3.1 |
| 输出电压范围 | 250V 至 500V DC | 节 3.1 |
| 输出功率额定值 | 10kW(最大值) | 节 2.3.5 |
| 输出电流 | 26A(最大值) | 节 2.3.5 |
| 效率 | 峰值效率 98.8%(4kW 时)满载效率 98.0%(10kW 时) | 节 4.5 |
| PWM 开关频率 | 100kHz | 节 2.3.4.6 |
| 功率密度 | > 2kW/L | 节 4.5 |
| 电压纹波 | < 5% | 节 2.3.4.5 |
表 1-1 展示了输入电压范围为 700V 至 800V。之所以考虑此范围,是因为直流/直流转换器必须与前端 Vienna 整流器和三相功率因数校正 (PFC) 电路连接,其输出便落入此范围内。此转换器还可以与输出在 400V 范围内的单相 PFC 系统结合使用,而该单相 PFC 系统必须与 48V 和 72V 电池连接。
![]() |
警告:
请勿在无人照看的情况下使该设计通电。 |
![]() |
警告:
高电压!电路板中存在可接触到的高电压。可能发生电击。如电路板的电压和电流处理不当,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。 TI 认为在对电路板通电或进行仿真之前,用户有责任确认其已明确并理解电压和隔离要求。通电后,请勿触摸该设计或与该设计相连的元件。 |
![]() |
警告:
表面高温!接触会导致烫伤。请勿触摸! 电路板上电后,某些元件可能会达到 > 55°C 的高温。在运行过程中或运行刚结束时,不得触摸电路板,因为可能存在高温。 |
![]() |
警告:
TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应视为成品 供一般消费者使用。该设计旨在环境室温下运行,未在其他环境温度下进行运行测试。 TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械部件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员 使用。 电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。 |